(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F71N-1
透過率可変NDフィルタホルダ(F71N) オプトロニクス ホルダ- F71N

透過率可変NDフィルタホルダ(F71N) F71N-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,060円
税込単価
24,266円

任意の透過率を選択することが可能な光学用ホルダー。【特長】・透過率の異なる6枚...

詳細情報を確認する

型番

F71N-1 解除

Loading...

F71N-1の仕様・寸法情報

種類フィルターホルダ適用素子種類円型
円型光学素子サイズ(最大値)(φ)15種類ロッドタイプ
RoHS ?10 - -

商品情報

外形図

F71N-1

F71N-2

透過率可変NDフィルタホルダ(F71N) F71N-1外形図
透過率可変NDフィルタホルダ(F71N) F71N-2外形図

製品仕様

型番F71N-1F71N-2
適用径φ15mm
有効径φ12mm
適用厚1~3mm
自重0.18kg0.15kg
主材質-表面処理アルミ黒アルマイト処理

型番リスト

型番
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F71N-1

ロッドタイプ
10

1個

22,060( 24,266円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

任意の透過率を選択することが可能な光学用ホルダー。
【特長】
・透過率の異なる6枚のNDフィルタφ15mm(直径15mm)を取り付けて回転させる。
・フィルタは2ケ所のねじ止めで固定されている。
・NDフィルタはセットされていない。
・ロッドタイプ(F71N-1)とプレートタイプ(F71N-2)がある。
・プレートタイプはOPSに対応できるように光軸高さを25mmにしている。
【用途】
・光学実験。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過率可変NDフィルタホルダ(F71N)の型番F71N-1のページです。
型番F71N-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透過率可変NDフィルタホルダ(F71N)

透過率可変NDフィルタホルダ(F71N)

    フィルタホルダ(F72-1)

    フィルタホルダ(F72-1)

      板バネ式フィルタホルダ (F72-4)

      板バネ式フィルタホルダ (F72-4)

        フィルタホルダ(F561)

        フィルタホルダ(F561)

          NDフィルタ(吸収型)

          NDフィルタ(吸収型)

            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
            通常価格 22,060円 8,820円 12,350円 12,350円 2,226円
            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
            種類 フィルターホルダ フィルターホルダ フィルターホルダ フィルターホルダ -
            適用素子種類 円型 - - 円型 -
            円型光学素子サイズ(最大値)(φ) 15 50 50 - -

            透過率可変NDフィルタホルダ(F71N)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            F71N-2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?種類

            22,060円

            ( 24,266円 )
            1個 -

            4日目

            10プレートタイプ
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?種類

            光学用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト