高精度なアライメントを必要とする場所や安定性や操作性が重要な場所に最適なミラー...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
FM532の外観
組替により左右勝手交換が可能。
高安定
ナット長を延長し安定性を強化。
コンパクト
延長したナットは操作ノブ内にコンパクトに収納。
優れた操作性
操作ノブ径が大きく手で回しやすい。六角レンチで多方向から操作可能。
回転軸が同一
ロッド軸とミラー反射面をほぼ同一上に配置。本体を回転させても光軸から外れない。
安定性データ
※3時間の安定性データです。従来品に比べ大幅に改善しました。
FM532-25.4(直接固定タイプ)の外形図
FM532-25.4P(回転軸同一タイプ)の外形図
FM532-30(直接固定タイプ)の外形図
FM532-30P(回転軸同一タイプ)の外形図
型式 | 使用ミラー径[φmm] | 使用ミラー厚[mm] | 反射有効径(φ mm) |
---|---|---|---|
FM532-25.4 | 25/25.4 | 3~6 | 25/25.4 |
FM532-25.4P | 25/25.4 | 3~6 | 25/25.4 |
FM532-30 | 30 | 3~6 | 30 |
FM532-30P | 30 | 3~6 | 30 |
型番 |
円型光学素子サイズ(最大値)(φ) |
種類 |
円型光学素子サイズ詳細(φ) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
25.4
|
直接固定タイプ
|
25/25.4
| 10 | 1個 | 14,120円(
15,532円
) | 6日目 | |
25.4
|
回転軸同一タイプ
|
25/25.4
| 10 | 1個 | 15,000円(
16,500円
) | 6日目 | |
30
|
直接固定タイプ
|
-
| 10 | 1個 | 14,120円(
15,532円
) | 6日目 | |
30
|
回転軸同一タイプ
|
-
| 10 | 1個 | 15,000円(
16,500円
) | 6日目 |
Loading...
高精度なアライメントを必要とする場所や安定性や操作性が重要な場所に最適なミラーホルダー。
【特長】
・FM531に比べ筐体を厚くし、経時安定性を高めている。
・ロッド、ポストシステムで使用可能。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました