(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)

高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531) (レビュー)

通常価格(税別)
11,470円
税込価格
12,617円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
高精度なアライメントを必要とする場所や安定性や操作性が重要な場所に最適なミラーホルダー。
【特長】
・FM532の小型の仕様。
・オプトステーション用に光軸高さ25mmに設計。
・FM531-25.4S、25.4SBは光軸がミラー中心より2mmオフセット。
・M6取付タイプは光軸高さが異なる。
・ロッド、ポストシステム、OPSと全ての方式で使用可能。
【用途】
・光学実験。
・光学装置組込み。

高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    光学実験装置として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/26
    アライメント時に使用のミラー固定に利用しています。ロッド軸とミラー反射面がほぼ同一上に配置されている点や、六角レンチによる多方向からの調整が容易でホルダに歪みを与えない点等で、高精度のアライメントが実現出来る良い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)

高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)

    コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

    コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

      上方操作ミラーホルダ(FM533)

      上方操作ミラーホルダ(FM533)

        高安定ミラーホルダ(FM532)

        高安定ミラーホルダ(FM532)

          小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

          小型上方操作ミラーホルダ(FM535)

            微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)

            微動小型ミラーホルダ ロック付き (FM58C)

              ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)

              ミラーホルダ スリットクランプ (FM534)

                ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)

                ハーフインチミラーホルダ(FM536-12.7)

                  小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)

                  小型ミラーホルダ ロック付き (F58N)

                    精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)

                    精密ミラーホルダ ジンバル式 (F534)

                      ミラーホルダ(F56)

                      ミラーホルダ(F56)

                        微動小型ミラーホルダ(FM58)

                        微動小型ミラーホルダ(FM58)

                          ジンバル式ミラーホルダ(F50/F52/F55)

                          ジンバル式ミラーホルダ(F50/F52/F55)

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機
                            通常価格 11,470円 10,590円 21,180円 14,120円 14,120円 9,710円 14,120円 10,590円 7,940円 30,000円 11,470円 8,820円 19,410円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                            種類 ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ ミラーホルダ
                            適用素子種類 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型 円型
                            微動方式 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.5 送りねじ P=0.25 送りねじ P=0.5 送りねじ P=0.25 -
                            調整軸 θy θz軸 θy θz軸 θy θz軸 θy θz軸 θy θz軸 θy、θz軸 θy θz軸 θy θz軸 θy θz軸 θyθz軸 θyθz軸 - θyθz軸

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。