(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度平面アルミ全反射ミラー

高精度平面アルミ全反射ミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,350円 ~ 17,650円
税込価格
3,685円 ~ 19,415円

光学研磨した基板にアルミニウムを真空蒸着した全反射ミラーです。赤外域でほぼフラ...

詳細情報を確認する

  • 領域:
    近赤外
  • 形状:
    丸型
  • コーティング:
    AI+SiO2
  • 材質:
    BK7

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

高精度平面アルミ全反射ミラーの外観

高精度平面アルミ全反射ミラーの外観

高精度平面アルミ全反射ミラーの外形寸法図

高精度平面アルミ全反射ミラーの外形寸法図

高精度平面アルミ全反射ミラーの反射率特性データ(入射角45°)

高精度平面アルミ全反射ミラーの反射率特性データ(入射角45°)

 
型式外径φD
(mm)
厚みt
(mm)
S01-20-1/10φ20(外径20mm)5
S01-25-1/10φ25(外径25mm)
S01-30-1/10φ30(外径30mm)
S01-50-1/10φ50(外径50mm)6
形状丸形
材質BK7
外径公差+0
-0.2mm
厚み公差±0.1mm
平行度5秒以内
コーティングSiO2+Al
面精度反射波面 λ/10※
面精度測定波長λ=632.8mm
裏面光学研磨
外観規格MIL スクラッチ&ディグ 40-20
有効径中心90%の円
  • ※ コート前の面精度です。

型番リスト

型番
直径(φ)
厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
5
10

1個

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
5
10

1個

3,530( 3,883円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
5
10

1個

5,740( 6,314円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
6
10

1個

17,650( 19,415円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

光学研磨した基板にアルミニウムを真空蒸着した全反射ミラーです。赤外域でほぼフラットな高い反射特性を示します。
【特長】
・入射角による反射率依存性が少ないため、光学機器のアライメント等に使用されるミラーとして、十分な機能を果たし、また安価です。
・表面の酸化等による反射率低下を防止するため、二酸化珪素(Si02)をオーバーコートしてあります。
【用途】
・光学実験。
・光学機器のアライメント。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度平面アルミ全反射ミラー

高精度平面アルミ全反射ミラー

    平面アルミ全反射ミラー S01-3T

    平面アルミ全反射ミラー S01-3T

      金ミラー S03

      金ミラー S03

        誘電体全反射ミラー S05

        誘電体全反射ミラー S05

          高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)

          高性能ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(FM531)

            直角プリズム(コート付) S21

            直角プリズム(コート付) S21

              水平面Z軸クロスローラガイドステージ(B33/B37)

              水平面Z軸クロスローラガイドステージ(B33/B37)

                平面ミラー(ポリカーボネート製)

                平面ミラー(ポリカーボネート製)

                  アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

                  アルミ平面ミラー(丸形) TFAシリーズ

                    薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

                    薄型スチールハニカム光学定盤(J09N)

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                      カッターで切れる軽量安全ミラー(テープ止めタイプ)

                        コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

                        コンパクト・ミラーホルダ 光軸25mmタイプ(F531)

                          平面ミラー(ステンレス製)

                          平面ミラー(ステンレス製)

                            メーカー 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 駿河精機 エスコ シグマ光機 駿河精機 トラスコ中山 駿河精機 エスコ
                            通常価格 3,350円 1,575円 8,820円 10,590円 11,470円 6,180円 36,980円 630円 2,235円 78,927円 955円 10,590円 560円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            領域 近赤外 可視 近赤外 - - - - - - - - - -
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 - - - - - - - - -
                            コーティング AI+SiO2 AI+誘電体膜 Cr+Au 誘電体多層膜 - - - - - - - - -
                            材質 BK7 フロートガラス BK7 BK7 - - - - - - - - -

                            高精度平面アルミ全反射ミラーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            光学機器アライメント時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/26
                            光学機器アライメント時に使用しています。高い反射特性で入射角による反射率依存性が少ないという特長を実感出来る商品で重宝し長年利用続けています。二酸化珪素のオーバーコート効果により経年での表面酸化による反射率低下も軽減されており、寿命も延伸された対価相当以上の価値ある商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました