二山ナックル用のピン。【特長】・CMK2、CMA2、CKV2、JSK2、JSM...
(単位:mm)
外形図
形番 | 適用チューブ内径 (mm) | A | D | CD | EL | T | X | Y | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-P-20 | 20 | 37 | 4 | 10 | 28 | 2 | 10.5 | 18 | 29 |
M1-P-30 | 25・32・40 | 46 | 4 | 12 | 37 | 2.5 | 13 | 21 | 50 |
Loading...
二山ナックル用のピン。
【特長】
・CMK2、CMA2、CKV2、JSK2、JSM2シリーズ用の二山ナックル用。
・材質:鋼(亜鉛クロメート処理)。
【用途】
・二山ナックル用のピンとして最適。
M1-P-20で型番確定
CMK2・CMA2・CKV2・JSK2・JSM2用金具 二山ナックル用ピンの型番M1-P-20のページです。
型番M1-P-20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
M1-P-30 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
471円 ( 518円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 25、30、32、40 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました