二山クレビス(CB)用のピン。【特長】・材質:鋼(亜鉛クロメート処理)。【用途...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
外形寸法図
・ 材質:鋼(亜鉛クロメート処理)
形番 | 適用内径 | I | J | CD | 使用する止め輪 | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD2-P-12 | φ12 | 15.2 | 10.2 | 5 -0.028~-0.01 | E形4 | 2.4 |
SSD2-P-16 | φ16 | 18 | 13 | 5 -0.028~-0.01 | E形4 | 2.8 |
SSD2-P-20 | φ20 | 21 | 16.2 | 8 -0.047~-0.025 | 軸用C形8 | 8.2 |
SSD2-P-25 | φ25 | 25.6 | 20.2 | 10 -0.047~-0.025 | 軸用C形10 | 16 |
SSD2-P-32 | φ32・φ40 | 41.6 | 36.2 | 10 -0.047~-0.025 | 軸用C形10 | 25 |
SSD2-P-50 | φ50・φ63 | 50.6 | 44.2 | 14 -0.059~-0.032 | 軸用C形14 | 60 |
SSD2-P-80 | φ80 | 64 | 56.2 | 18 -0.059~-0.032 | 軸用C形18 | 124 |
SSD2-P-100 | φ100 | 72 | 64.2 | 22 -0.083~-0.040 | 軸用C形22 | 213 |
Loading...
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました