(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4ポート弁 手動切換弁HSV

4ポート弁 手動切換弁HSV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,687円 ~ 16,387円
税込価格
10,656円 ~ 18,026円

HSVシリーズ手動切換弁は、主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

4ポート弁 手動切換弁HSV 外形図

製品仕様

項目HSVC2
HSVO2
弁の種類と操作方法ロータリー式スライド弁
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.97
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.5
周囲温度 ℃5~50
流体温度 ℃5~50
給油不要
保護構造防塵
操作角度    度90
接続口径    Rc1/43/81/23/4
質量 kg2.01.91.91.8

内部構造

4ポート弁 手動切換弁HSV 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1ボディ組立亜鉛合金ダイカスト
四フッ化エチレン樹脂
(接続口径20以外)
11ワッシャ特殊ポリエチレン
アルミ合金ダイカスト
四フッ化エチレン樹脂
(接続口径20のみ)
12ボールステンレス鋼
2カバー組立亜鉛合金ダイカスト13ばねステンレス鋼
3ハンドルヘッド亜鉛合金ダイカスト14Oリングニトリルゴム
4ハンドル組立鋼,ユリア樹脂15Oリングニトリルゴム
5スライドリング亜鉛合金ダイカスト16ピン
6プレート17スピンドルガイド鋼(HSVO2のみ)
7十字穴付タッピングねじ18Oリングニトリルゴム
8ロッド19Oリングニトリルゴム
9スピンドルステンレス鋼20六角穴付プラグ
10ばねピアノ線21ガスケットニトリルゴム

規格表

4ポート弁 手動切換弁HSV 規格表

型番リスト

型番
切換位置数
配管ねじの呼び
配管の種類と方向
有効断面積(mm2)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
1/4
ダイレクト側面
36
112-4790

1個

9,687( 10,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
3/8
ダイレクト側面
51
112-4803

1個

9,687( 10,656円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
3/8
ダイレクト底面
51
-

1個

11,439( 12,583円 )

10日目

3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
1/2
ダイレクト側面
50
112-4811

1個

10,657( 11,723円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置クローズドセンタ(オールポートブロック)
3/4
ダイレクト側面
51.5
-

1個

16,387( 18,026円 )

6日目

3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
1/4
ダイレクト側面
7.5
-

1個

10,466( 11,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
3/8
ダイレクト側面
51
-

1個

10,466( 11,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
1/2
ダイレクト側面
50
-

1個

10,466( 11,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3位置エキゾーストセンタ(ABR接続)
3/4
ダイレクト側面
51.5
-

1個

14,233( 15,656円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

HSVシリーズ手動切換弁は、主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。φ20〜φ160までのシリンダ駆動に適しています。
【特長】
・低摺動化で操作性容易。
・スタンダードタイプ(Rc1/4・3/8・1/2・3/4)。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4ポート弁 手動切換弁HSV

4ポート弁 手動切換弁HSV

    4ポート弁 手動切換弁HMV

    4ポート弁 手動切換弁HMV

      手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

      手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式(集中排気)

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式(集中排気)

          手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

          手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

            ハンドバルブ 4PNシリーズ

            ハンドバルブ 4PNシリーズ

              ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

              ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ

                手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ

                  手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ

                  手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ

                    手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                    手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                      手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                      手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                        手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

                        手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

                          手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                          手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                            メーカー CKD CKD CHELIC(チェリック) 日本ピスコ CHELIC(チェリック) TAIYO(太陽鉄工) AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 9,687円 7,337円 4,110円 1,597円 5,004円 18,244円 1,757円 4,250円 5,402円 5,428円 3,961円 5,658円 5,628円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 4ポート 4ポート 4ポート 3ポート 5ポート 4ポート 5ポート 3ポート 5ポート 5ポート 3ポート 5ポート 5ポート
                            切換操作 手動レバー 手動レバー 手動レバー プランジャ 手動レバー 手動レバー 手動レバー 押ボタン 押ボタン 押ボタン つまみ つまみ つまみ
                            本体形状 ブロック横形 ブロック横形 ブロック横形 マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック横形 ブロック横形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形
                            配管口の種類 Rc Rc Rc ワンタッチ継手 Rc Rc(R) Rc(R) Rc Rc Rc Rc Rc Rc
                            操作状態保持 保持 保持 保持 2位置ばね復帰 保持 保持 保持 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 保持 2位置ばね復帰 保持

                            4ポート弁 手動切換弁HSVのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            エアーの切り替え
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/17
                            冷却水槽の底板を上下させるシリンダーの切替弁として
                            使用しました。機械メーカーさんから購入するよりも
                            半値以下で購入でき、もちろん使用も通常通りで
                            使えました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社の設備用に購入しました。具体的にはエアーシリンダーの切り替え用として設置したものです。使い心地としては普通かと思います。手動の切り替えバルブとしては安価ですし、手軽に使えるものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました