電気機器の立形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作する空気圧制御用...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
質量: 510g
質量: 480g
項目 | MAVL ユニバーサル |
---|---|
使用流体 | 圧縮空気 |
弁構造 | ポペット弁 |
最低使用圧力 MPa | 0 |
最高使用圧力 MPa | 1.0 |
耐圧力 MPa | 1.5 |
接続口径 | Rc1/4 |
有効断面積 mm2 | 31 |
周囲温度 ℃ | 5~60 |
流体温度 ℃ | 5~60 |
品番 | 部品 | 材質 |
---|---|---|
1 | ボディ | アルミニウム合金 |
2 | スプール | ステンレス鋼 |
3 | スプリング | ステンレス鋼 |
4 | 弁 | ニトリルゴム+黄銅 |
5 | ガスケット | ニトリルゴム |
Loading...
電気機器の立形リミットスイッチに相当し、機械的な検出により動作する空気圧制御用中形3方弁です。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました