(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,500円 ~ 8,201円
税込価格
6,050円 ~ 9,021円

コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。【特長】・31P形と同じよ...

詳細情報を確認する

  • 切換操作:
    ピンレバー
  • 本体形状:
    ピン形
  • 配管ねじの呼び:
    1/8
  • 配管の種類と方向:
    ダイレクト底面
  • 有効断面積(mm2):
    5.5
  • 保持機構:
    保持機構付
  • 排気方式:
    単独排気
  • 操作部の色:
    シルバー
  • 保持機構オプション:
    なし

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

31Vの寸法図

31V

41Vの寸法図

41V

製品仕様

小形エアシリンダの操作や簡単な空気圧制御回路の構成が簡単

・41V…スピードコントローラ内蔵可能(スピードコントローラを外して、マフラを取付けることができます。)

項目型番
31V41V
操作方式ビンレバー
保持形保持形
ポート数35
配管接続口径Rc1/8めねじ
(5ボート弁の3(R2)、5(R1)ボートはM5×0.8)
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.05~0.9
保証耐圧力 MPa1.35
使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃0~60
流量特性音速コンダクタンスC
dm3/(s・bar)
0.360.5
有効断面積〔Cv 値〕 mm21.8〔0.08〕2.5〔0.12〕
取付方向自由
バルブスト口ーク mm2.4(予備スト口ーク 0.8
本スト口ーク 0.8
オーバスト口一ク 0.8)
使用グリスNSF H1グレード
給油要{タービン油 1 種(ISO VG32)相当品}
質量 g5570
標準付属品ロックナット(110-21A)各1個
ロックワッシャ(100-35)

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ポート数
ポジション数・弁機能
仕様オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3ポート
2位置ノーマルクロース゛オーフ゜ン共用
なし

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート
2位置エキゾースト
なし

1個

7,771( 8,548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5ポート
2位置エキゾースト
スピードコントローラ内蔵

1個

8,201( 9,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトな設計でセルフリリーフ形の手動切替バルブ。
【特長】
・31P形と同じように、配管方法により各種の使い方ができる。
・空気圧回路の構成、制御が簡単にでき、機械装置の小形化を図れる。
・基本バルブとバルブ操作用アクチュエータの組み合わせが可能。
・手動バルブ(レバー形バルブ)。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形

    手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

    手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

      手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ

      手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ

        手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ

        手動弁 VLM23シリーズ 丸ノーズボタンタイプ

          手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(底部配管)

          手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(底部配管)

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

              手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                    手動弁 VLM20シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                    手動弁 VLM20シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                      手動弁 VLM15シリーズ セレクトボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                      手動弁 VLM15シリーズ セレクトボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                        手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

                        手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

                          手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                          手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                            メーカー コガネイ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 5,500円 6,943円 5,286円 5,490円 3,325円 3,326円 5,560円 2,919円 3,190円 3,475円 3,659円 4,850円 3,168円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   7日目~   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            切換操作 ピンレバー キー付セレクトつまみ 押ボタン 押ボタン 押ボタン ロッド・アーム 押ボタン ロッド・アーム 押ボタン 押ボタン つまみ レバータイプ 押ボタン
                            本体形状 ピン形 ブロック縦形 ピン形 ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ ブロック横形 マイクロスイッチタイプ
                            配管ねじの呼び 1/8 1/4 M5 1/8 M5 M5 1/8 1/8 1/8 1/4 1/8 Rc1/4 1/8
                            配管の種類と方向 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面
                            有効断面積(mm2) 5.5 14 1.8 12 7 7 12 7 7 33 7 7.5 7

                            制御機器 TAC2エアバルブピンレバー形のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            エアシリンダの手動切り替え
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/03
                            エアシリンダーの動作の教育用に切り替え手動スイッチとして使用しています。小型で切り替えもスムーズにできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シリンダ駆動スイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/08
                            手動でシリンダを駆動させるのに使用しています。
                            小型でレバー式なものが少ないので、助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具のハンドバルブとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/16
                            空圧機器を1個か2個使いたい時に使用しています。
                            小型なので使い勝手が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました