(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MVP42-R
メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式 メカニカルバルブ MVP

メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式 MVP42-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,079円
税込単価
2,287円

【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に...

詳細情報を確認する

MVP42-R の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
  • 導通方式:ノーマルクローズ(開放リング色:ブラック)

【ローラ式表示記号】

メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式 ローラ式表示記号

規格表

単位:mm
型番チューブ外径
φD
BLφPチューブエンド
C
E質量
(g)
有効断面積
(mm2
max.min.
MVP42-R457.4533381117.7343
MVP43-R56.952.532.533
MVP62-R657.4533310.511.618.3355
MVP63-R56.952.532.534

型番リスト

型番
ポート数
接続チューブ径
有効断面積(mm2)
排気方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVP42-R

2ポート
φ4
3
-

1個

2,079( 2,287円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

カタログ

MVP42-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式の型番MVP42-Rのページです。
型番MVP42-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式

メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)

    メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)

      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

          機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                    手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                    手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                      ハンドバルブ 4PNシリーズ

                      ハンドバルブ 4PNシリーズ

                        手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ

                        手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ

                          手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

                          手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) TAIYO(太陽鉄工) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,079円 2,188円 2,990円 3,053円 3,767円 3,326円 3,120円 2,919円 3,190円 5,398円 18,244円 3,975円 5,560円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            切換位置数 ノーマルクローズ ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 3位置クローズドセンタ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト
                            操作方法 プランジャ プランジャ ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム トグルスイッチ ロッド・アーム 押ボタン キー付セレクトつまみ 手動レバー 押ボタン 押ボタン
                            形状 ピン式 ピン式 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック縦形 ブロック縦形
                            配管口の種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 Rc M Rc M Rc Rc Rc Rc Rc(R) Rc Rc
                            操作状態保持 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 保持 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰 保持 保持 2位置ばね復帰 2位置ばね復帰

                            メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MVP43-R
                            MVP62-R
                            MVP63-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ポート数 接続チューブ径 有効断面積
                            (mm2)
                            排気方式

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3ポートφ43大気開放

                            2,197円

                            ( 2,417円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2ポートφ65-

                            2,079円

                            ( 2,287円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3ポートφ65大気開放

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました