(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MVP43-RJ
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型) メカニカルバルブ MVP

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型) MVP43-RJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,188円
税込単価
2,407円

【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に...

詳細情報を確認する

MVP43-RJ の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型) 外形図

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃ (凍結なきこと)
給油要 ISO VG32(タービン油1種)

規格表

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型) 規格表

型番リスト

型番
接続チューブ径
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVP43-RJ

φ4
3

1個

2,188( 2,407円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

カタログ

MVP43-RJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)の型番MVP43-RJのページです。
型番MVP43-RJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)

メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)

    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

        機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

          機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                  手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                    ハンドバルブ 4PNシリーズ

                    ハンドバルブ 4PNシリーズ

                      手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ

                      手動弁 VLM20シリーズ 大丸ボタンタイプ

                        手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

                        手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

                          手動弁 VLM15シリーズ インターロックボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                          手動弁 VLM15シリーズ インターロックボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                            メーカー 日本ピスコ CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) TAIYO(太陽鉄工) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 2,188円 2,990円 3,053円 3,767円 3,326円 2,919円 3,120円 3,190円 5,398円 18,244円 3,975円 5,560円 3,898円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~  
                            ポート数 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 4ポート 3ポート 5ポート 3ポート
                            切換位置数 ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 3位置クローズドセンタ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ
                            操作方法 プランジャ ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム トグルスイッチ 押ボタン キー付セレクトつまみ 手動レバー 押ボタン 押ボタン 押ボタン
                            形状 ピン式 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ
                            配管口の種類 ワンタッチ継手 Rc M Rc M Rc Rc Rc Rc Rc(R) Rc Rc Rc

                            メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MVP63-RJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続チューブ径 有効断面積
                            (mm2)

                            2,188円

                            ( 2,407円 )
                            1個 -

                            8日目

                            φ65

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました