【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に...
型番
未確定3件の候補があります。
Loading...
開放リングの色はノーマルクローズがブラック、ノーマルオープンがライトグレーとなります。
使用流体 | 空気 |
---|---|
使用圧力範囲 | 0~0.7MPa |
使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
給油 | 要 ISO VG32(タービン油1種) |
Loading...
【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました