(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,860円 ~ 1,989円
税込価格
2,046円 ~ 2,188円

【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式 外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲0~0.7MPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式 ローラ式表示記号

規格表

型番チューブ
外径
φD
B1B2L1L2φPチューブ
エンド
C
JF質量
(g)
有効
断面積
(mm2
max.min.max.min.
MVM42-R434.731.1331718.414.8811810.6123
MVM42A-R
MVM43-R
MVM43A-R
MVM62-R641.93733.42219.614.710.511.610.515.6157
MVM62A-R
MVM63-R
MVM63A-R

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式 チューブ着脱方法1

(1)チューブの装着

メカニカルバルブ(ワンタッチ継手付メカニカルバルブ)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式 チューブ着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2. 固定方法

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式 チューブ着脱方法3

(1)隔壁部締付け方法

メカニカルバルブのパネルマウントタイプは、隔壁部の六角ナットをスパナにて締付けます。
取付ける際は、締付けトルク2.5~3.5N・mで締付けてください。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式 チューブ着脱方法4

(2)本体固定方法

メカニカルバルブのマイクロスイッチタイプとエアスイッチタイプは、樹脂本体に施してあります固定用穴を利用し、M3ネジにて固定します。
(取付用穴ピッチにつきましては、外形図をご参照ください。)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

型番
ポート数
切換位置数
接続チューブ径
有効断面積(mm2)
排気方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2ポート
2位置ノーマルクローズ
φ4
3
-

1個

1,860( 2,046円 )

8日目

2ポート
2位置ノーマルオープン
φ4
3
-

1個

1,860( 2,046円 )

8日目

3ポート
2位置ノーマルクローズ
φ4
3
大気開放

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート
2位置ノーマルオープン
φ4
3
大気開放

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2ポート
2位置ノーマルクローズ
φ6
7
-

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2ポート
2位置ノーマルオープン
φ6
7
-

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート
2位置ノーマルクローズ
φ6
7
大気開放

1個

1,989( 2,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート
2位置ノーマルオープン
φ6
7
大気開放

1個

1,860( 2,046円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

    メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

    メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

      メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

      メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

            メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

            メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

              機械作動弁ローラカム形

              機械作動弁ローラカム形

                トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

                トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

                  メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                  メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                    5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ

                    5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ

                      トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

                      トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

                        3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                        3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                          マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ

                          マイクロメカニカルバルブ VM1000シリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ CKD AirTAC(エアタック) SMC CKD SMC SMC
                            通常価格 1,860円 1,529円 1,860円 1,589円 1,997円 1,889円 7,499円 11,556円 3,033円 7,521円 11,204円 4,489円 1,571円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ピン形 ピン形 ブロック縦形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形
                            切換操作 プランジャ プランジャ プランジャ 押ボタン 押ボタン 押ボタン プランジャ ロッド・アーム - - ロッド・アーム - -
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 Rc Rc Rc Rc(R) - - ワンタッチ配管
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 その他 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 -
                            取付方法 側面 側面 側面 底面 パネル取付 パネル取付 底面 - 側面 側面 - 側面 側面

                            メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            ゲーム筐体製作
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/30
                            コンプレッサーからの空気を制御した。
                            スイッチは少々重いが、レバーをつければ十分に使える。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア駆動装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/24
                            設計を含めて製作を依頼されたエア駆動装置に使用しています。電気が使えない場所でしたので、今回この商品を選定しました。使用上、配管の距離が長いと応答に時間が掛かるのと、安全回路が組みにくい事などがあるので注意が必要です。今回は初めて使いましたが、問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアー開閉の切替え
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/30
                            簡易的で安価な為購入しました、耐久性においては様子見になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス機に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/07/09
                            プレス機のものを飛ばすために取り付けて使用しています。該当するものがこの商品しかなかったので購入しました。性能には問題はないのですが、耐久性がよくないと思います。ひどい時には1週間ぐらいで部品が取れて壊れてしまうこともあります。もう少し耐久性があると使いやすくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ノーマルオープンの商品とノーマルクローズの商品は判別は見た目で判断できますか。
                            A
                            製品の色で判別できます。
                            ノーマオープン:ライトグレー色
                            ノーマルクローズ:黒色
                            メーカーカタログ(下記URL)をご確認下さい。
                            http://jp.c.misumi-ec.com/book/PIS1_01/digitalcatalog.html?page_num=577

                            機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました