(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,860円 ~ 1,997円
税込価格
2,046円 ~ 2,197円

【特長】・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。・スプール弁機構により、操作性が圧力に...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型) 外形図01

製品仕様

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型) 仕様02
使用流体空気
使用圧力範囲0~0.7MPa
使用温度範囲0~60℃(凍結なきこと)
給油要 ISO VG32(タービン油1種)

規格表

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型) 規格表01

マイクロスイッチタイプ

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型) 規格表02

選定サポート情報

注文例

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型) 選定01

型番リスト

型番
切換位置数
接続チューブ径
有効断面積(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2位置ノーマルクローズ
φ4
3

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置ノーマルオープン
φ4
3

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2位置ノーマルクローズ
φ6
7

1個

1,860( 2,046円 )

8日目

2位置ノーマルオープン
φ6
7

1個

1,997( 2,197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ式の空気圧入力開閉弁。
・スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない。
・排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意。
・パネルマウントタイプは、継手部の回転によりチューブの取出し方向が自由。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)

    メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

    メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式(集中排気型)

      トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

      トータルエアシステム 大形メカニカルバルブ MAVLシリーズ

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

        メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

          メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式

            メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

            メカ式切換弁 メカニカルバルブ エアスイッチ

              メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

              メカ式切換弁 メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式

                機械作動弁ローラカム形

                機械作動弁ローラカム形

                  トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

                  トータルエアシステム 中形メカニカルバルブ MMシリーズ

                    メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                    メカニカルバルブ(2位置3ポード) ZM3シリーズ

                      5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ

                      5ポートメカニカルバルブ メタルシール VFM200シリーズ

                        3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                        3ポートメカニカルバルブ 重荷重タイプ VM800シリーズ

                          メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

                          メカニカルバルブ(2位置3ポート) M3シリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ CKD AirTAC(エアタック) SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 1,860円 1,889円 11,556円 1,860円 1,529円 1,589円 1,997円 7,499円 11,204円 3,033円 7,521円 4,489円 1,179円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 マイクロスイッチ形 ピン形 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ピン形 ブロック縦形 マイクロスイッチ形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形
                            ポート数 3ポート 3ポート 3ポート - - - - - 3ポート 3ポート 5ポート 3ポート 3ポート
                            切換操作 プランジャ 押ボタン ロッド・アーム プランジャ プランジャ 押ボタン 押ボタン プランジャ ロッド・アーム - - - -
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 Rc ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 ワンタッチ配管 Rc - Rc Rc(R) - -
                            配管の種類と方向 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 その他 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト底面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面 ダイレクト側面

                            メカ式切換弁 メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式(集中排気型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            機械式切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました