(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

閉止弁 ボールバルブ ストレート

閉止弁 ボールバルブ ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,530円 ~ 1,697円
税込価格
1,683円 ~ 1,867円

【特長】・機器への空気圧入力を開閉します。・使用チューブサイズに合った有効断面...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

閉止弁 ボールバルブ ストレート 外形図

製品仕様

製品仕様

シリーズ2060
使用流体空気、水(条件有※)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。

  • 1.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • 2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
  • 3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

規格表

型番チューブ
外径
φD
RABL1L2φPチューブ
エンド
C
E対辺
H
有効
断面積
(mm2
質量
(g)
BVC20-06016R1/88595528171731.41712.556
BVC20-0602R1/4116255.92959
BVC20-0603R3/8126356.629.768
BVC20-08018R1/8859.755.7281718.231.4172254
BVC20-0802R1/41162.756.7292357
BVC20-0803R3/81263.757.429.766
BVC60-100210R1/41173.767.7352420.737.82439.5131
BVC60-1003R3/81274.768.435.741134
BVC60-1004R1/21577.769.536.8150
BVC60-120212R1/41175.369.3352423.337.82451.5129
BVC60-1203R3/81276.37035.755132
BVC60-1204R1/21579.371.136.8148

※ L1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

使用例

取扱いについて

閉止弁 ボールバルブ ストレート 操作方法

エア入力方向は特別ありませんので、接続ポートどちら側からでも使用できます。

 

20・60シリーズの場合:ハンドルをO(オープン)方向に90°廻すとエアが流れ、S(ストップ)方向に止まるまで廻すとエアの流れが止まります。

 

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

閉止弁 ボールバルブ ストレート 着脱方法1

(1)チューブの装着

ボールバルブ(ワンタッチ継手付閉止弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

閉止弁 ボールバルブ ストレート 着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジ部締付け方法

閉止弁 ボールバルブ ストレート 締付方法3

(1)外径六角部締付け方法

ボールバルブのストレートタイプ(BVC)とエルボタイプ(BVLC)は、外径六角部をスパナにて締付けます。
取付ける際は、切換の共通注意事項「2.本体取付上の注意」の表.締付けトルクを参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

型番
接続チューブ径
配管ねじの呼び
有効断面積【区分】(mm2)
有効断面積(mm2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ6
1/8
~15
12.5
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ6
1/4
~15
12.5
378-0830
10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ6
3/8
~15
12.5
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ8
1/8
~30
22
378-0848
10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ8
1/4
~30
23
378-0856
10

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ8
3/8
~30
23
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ10
1/4
~40
39.5
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ10
3/8
~50
41
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ10
1/2
~50
41
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ12
1/4
~60
51.5
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ12
3/8
~60
55
-
-

1個

1,697( 1,867円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ12
1/2
~60
55
-
-

1個

1,530( 1,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器への空気圧入力を開閉します。
・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保。
・20・60シリーズは本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

閉止弁 ボールバルブ ストレート

閉止弁 ボールバルブ ストレート

    閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート

    閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート

      閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート

      閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート

        閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンストレート

        閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンストレート

          閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ

          閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ

            閉止弁 ボールバルブ エルボ

            閉止弁 ボールバルブ エルボ

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

                閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート

                閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート

                  閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

                  閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

                    閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                    閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ

                      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ

                        閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                        閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

                          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

                          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,530円 1,420円 1,597円 1,989円 1,530円 1,697円 1,097円 835円 2,189円 1,528円 988円 1,097円 922円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            ポート数 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート
                            切換位置数 ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン
                            形状 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ
                            操作方法 つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ
                            配管口の種類 R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            閉止弁 ボールバルブ ストレートのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            空圧機器内の閉止弁
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/26
                            エア漏れもなく安価で片側ワンタッチ接続、片側PTねじというあまりないバルブがあり助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            FA機器の配管用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/08
                            FA機器の配管用として、バルブは必需品なので、いろいろ選べて重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました