【特長】・機器への空気圧入力を開閉します。・使用チューブサイズに合った有効断面...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
キャップレバー開状態
シリーズ | 20 | 60 |
---|---|---|
使用流体 | 空気、水(条件有※) | |
使用圧力範囲 | 0~0.9MPa | |
使用真空圧力 | -100kPa | |
使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | |
有効断面積 | 20mm2 | 60mm2 |
※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1.水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2.一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。
3.水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
型番 |
接続チューブ径 |
有効断面積【区分】(mm2) |
有効断面積(mm2) |
接続チューブ径2 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
φ8
|
~15
|
12
|
φ6
| 1個 | 1,989円(
2,188円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
φ8
|
~30
|
20.5
|
φ8
| 1個 | 2,189円(
2,408円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
φ12
|
~40
|
40
|
φ10
| 1個 | 2,079円(
2,287円
) | 8日目 | |
φ12
|
~60
|
54
|
φ12
| 1個 | 2,189円(
2,408円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・機器への空気圧入力を開閉します。
・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保。
・20・60シリーズは本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました