(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BVLC01-4
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ ボールバルブシリーズ BVLC

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ BVLC01-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・機器への空気圧入力を開閉します。・使用チューブサイズに合った有効断面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年12月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

BVLC01-4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

エルボA
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ 外形図 エルボA
エルボB
閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ 外形図 エルボB

規格表

エルボA

型番チューブ
外径
φD
チューブ
エンド
C
E1E2XY有効
断面積
(mm2
質量
(g)
BVLC01-4410.925.920.49.87.8421
BVLC01-6611.728.723.211.89.8821

エルボB

型番チューブ
外径
φD
チューブ
エンド
C
E1E2XY有効
断面積
(mm2
質量
(g)
BVLC4-01410.936.821.89.87.8421
BVLC6-01611.739.624.611.89.8821

※.ねじ締付け後の参考寸法です。

製品仕様

製品仕様

シリーズ10
使用流体空気
最高使用圧力0.7MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)

使用例

取扱いについて

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ 操作方法

エア入力方向は特別ありませんので、接続ポートどちら側からでも使用できます。

 

10シリーズの場合:レバーを反時計方向に90゜廻すとエアが流れ、時計方向に止まるまで廻すとエアの流れが止まります。

 

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ 着脱方法1

(1)チューブの装着

ボールバルブ(ワンタッチ継手付閉止弁)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ 着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジ部締付け方法

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ 締付方法3

(1)外径六角部締付け方法

ボールバルブのストレートタイプ(BVC)とエルボタイプ(BVLC)は、外径六角部をスパナにて締付けます。
取付ける際は、切換の共通注意事項「2.本体取付上の注意」の表.締付けトルクを参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

型番
接続チューブ径
有効断面積【区分】(mm2)
有効断面積(mm2)
配管ネジの位置
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BVLC01-4

φ4
5以下
4
337-7849
-

1個

1,097( 1,207円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機器への空気圧入力を開閉します。
・使用チューブサイズに合った有効断面積を確保。
・10シリーズはレバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年12月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

BVLC01-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボの型番BVLC01-4のページです。
型番BVLC01-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボ

    閉止弁 ボールバルブ エルボ

    閉止弁 ボールバルブ エルボ

      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ

      閉止弁 ボールバルブ10シリーズ ユニオンエルボ

        閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

        閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンエルボ

          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンエルボ

          閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンエルボ

            閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

            閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 隔壁ユニオンストレート

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート

              閉止弁 ボールバルブ10シリーズ 違径ユニオンストレート

                閉止弁 ボールバルブ ストレート

                閉止弁 ボールバルブ ストレート

                  閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ

                  閉止弁 ボールバルブ ユニオンエルボ

                    閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート

                    閉止弁 ボールバルブ ユニオンストレート

                      閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                      閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンエルボ

                        閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

                        閉止弁 ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ

                          閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート

                          閉止弁 ボールバルブ 違径ユニオンストレート

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,097円 1,697円 988円 922円 1,199円 1,097円 835円 1,530円 1,530円 1,420円 1,528円 2,189円 1,597円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ポート数 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート 2ポート
                            切換位置数 ノーマルオープン ノーマルクローズ ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン ノーマルオープン
                            形状 ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ ワンタッチ継手タイプ
                            操作方法 つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ つまみ
                            配管口の種類 R, ワンタッチ継手 R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 R, ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            閉止弁 ボールバルブ10シリーズ エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BVLC01-6
                            BVLC4-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続チューブ径 有効断面積【区分】
                            (mm2)
                            有効断面積
                            (mm2)
                            配管ネジの位置 トラスココード

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -φ6~108337-7857

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10φ45以下4337-7865

                            ハンドバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました