(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手【5~10個入り】

補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
685円 ~ 4,957円
税込価格
754円 ~ 5,453円

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

補助機器TAC継手BF、PBF_Uシリーズの外観

補助機器TAC継手BF、PBF_Uシリーズの外観

補助機器TAC継手BF、PBF_Uシリーズの外観

補助機器TAC継手BF、PBF_Uシリーズの外観

名称・形状ストレート(クランプ継手)
型番BF4UBF6UBF4U-01BF6U-01
配管接続口径M5×0.8(おねじ)R1/8(おねじ)
適用チューブ(外径×内径mm)4×2.56×44×2.56×4
有効断面積mm22.03.22.13.6
使用温度範囲℃0~60
材質黄銅(ニッケルめっき)
質量g4.511.09.5
備考付属品ガスケット1個付-
名称・形状ストレート(バーブ継手)
型番BF3BU-M3BF4BU-M3BF3BUBF4BUPBF4BU
配管接続口径M3×0.5(おねじ)M5×0.8(おねじ)R1/8(おねじ)
適用チューブ(外径×内径mm)3×1.54×2.53×1.54×2.54×2.5
有効断面積mm20.41.00.41.71.8
使用温度範囲℃0~60
材質ステンレス黄銅(ニッケルめっき)
質量g0.60.71.21.65.3
備考付属品ガスケット1個付-

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじの種類
ねじ・チューブ接続形状
材質
表面処理
SUS仕様
NCU仕様
推奨チューブ
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
3
M
ストレート(バーブ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

885( 974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
3
M
ストレート(バーブ継手)
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
ウレタンチューブ
0.5

1パック

10個入り

4,797( 5,277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
4
M
ストレート(バーブ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

885( 974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
4
M
ストレート(バーブ継手)
ステンレス
なし
なし
なし
ウレタンチューブ
0.5

1パック

10個入り

1,657( 1,823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
4
M
ストレート(バーブ継手)
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
ウレタンチューブ
0.5

1パック

10個入り

4,957( 5,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
4
M
ストレート(バーブ継手)
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

1,659( 1,825円 )

9日目

M5
4
M
[オスストレート] ストレート(クランプ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
4
R
[オスストレート] ストレート(クランプ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
-

1パック

10個入り

1,251( 1,376円 )

9日目

M5
4
M
[オスストレート] ストレート(クランプ継手)
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

2,199( 2,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
6
M
[オスストレート] ストレート(クランプ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

885( 974円 )

10日目

1/8
6
R
[オスストレート] ストレート(クランプ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
-

1パック

10個入り

1,244( 1,368円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
6
M
[オスストレート] ストレート(クランプ継手)
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
ウレタンチューブ
0.8

1パック

10個入り

2,199( 2,419円 )

9日目

1/8
3
R
ストレート(バーブ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
-

1パック

5個入り

685( 754円 )

5日目

1/8
4
R
ストレート(バーブ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ナイロンチューブ
-

1パック

5個入り

685( 754円 )

5日目

1/8
4
R
ストレート(バーブ継手)
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
ウレタンチューブ
-

1パック

5個入り

698( 768円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手

    補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

    補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

      補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

      補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

        補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

        補助機器TAC継手NBFシリーズ ニップル(バーブ継手)

          ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

          ウレタンチューブ用 TAC継手 ニップルNBF4-BUシリーズ

            ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

            ウレタンチューブ用 TAC継手 BF2BUシリーズ

              補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

              補助機器TAC継手NBF Uシリーズ ニップル(バーブ継手)

                補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                補助機器TAC継手ねじ配管用継手 エアマニホールド

                  ミニチュア管継手 バーブ継手

                  ミニチュア管継手 バーブ継手

                    補助機器TAC継手UTF Uシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                    補助機器TAC継手UTF Uシリーズ ユニバーサルティー(バーブ継手)

                      補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                      補助機器TAC継手ねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

                        補助機器 TAC継手BHF

                        補助機器 TAC継手BHF

                          補助機器 TAC継手NF

                          補助機器 TAC継手NF

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 685円 685円 1,635円 828円 3,696円 3,697円 82円 1,342円 150円 1,342円 1,857円 1,000円 719円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 チューブ⇔チューブ 異径接続 ねじ⇔チューブ 接続 チューブ⇔チューブ 同径接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続

                            補助機器 ウレタンチューブ用TAC継手 クランプ継手・バーブ継手のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            試作品に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            開発中の各種空圧機器試作品付帯配管にて、その小型、軽量ボディーから得られる省スペース化を視野に入れ継手として利用しました。開発段階で様々な要素(実装環境や仕様、費用対効果等々)を鑑み種々類似品を試用する中で、淘汰される物も多くありますが、型番:BF6U-SUSのように当社が欲したスペック、使い勝手を充足できた商品に関しては、その後の類似開発品にも採用しています。ミスミに関しては、有名ブランド品を小ロットで多品目利用したい場合に良好な入手性が実現できるため、重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            真空容器の配管
                            評価 5.0満足度:5.02016/11/02
                            小型の真空容器の水冷配管の接続に使用。ステンレスの為腐食の心配が少ないので非常に良い。またステンレス製で安価なのも非常に良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 交換用ガスケットはありますか?
                            A
                            M3であれば89-141、M5であれば89-14です。
                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました