(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手【5~10個入り】

補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
685円 ~ 4,957円  特別価格 
税込価格
754円 ~ 5,453円  特別価格 

【特長】・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです・小形ながら豊富なバリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

使用流体空気
使用圧力範囲MPa0~0.9
保証耐圧力MPa1.35

注意 : 使用チューブの仕様数値の確認が必要。
ねじサイズM3×0.5、M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m、1.6N・m

ストレート(ハーブ継手)の外観A

ストレート(ハーブ継手)の外観A

ストレート(ハーブ継手)の外観B

ストレート(ハーブ継手)の外観B

ストレート(ハーブ継手)の外観C

ストレート(ハーブ継手)の外観C

形式BF3.2-M3BF4-M3BF3.2BF4BF5BF6PBF3.2PBF5PBF6
配管接続口径M3×0.5(おねじ)M5×0.8(おねじ)R1/8(おねじ)
適用チューブ 外径×内径mm3.2×2.44×2.53.2×2.44×2.55×36×43.2×2.45×36×4
有効断面積 mm21.01.72.03.61.82.23.9
使用温度範囲 ℃0~60
材質ステンレス黄銅(ニッケルめっき)
質量 g0.71.31.61.41.55.35.45.5
備考付属品ガスケット1個付-

開発秘話

 

発売以来、数十年経過しており、信頼と実績があります。
幅広い業界に採用されています。

型番リスト

型番
ねじの呼び
適用チューブ外径(φ)
ねじの種類
材質
表面処理
SUS仕様
クリーン仕様
NCU仕様
推奨チューブ
ねじ ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M5
3.2
M
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
3.2
M
ステンレス
なし
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
0.5

1パック

10個入り

1,678円

1,174

( 1,291円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
3.2
M
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
なし
ナイロンチューブ
0.5

1パック

10個入り

4,957( 5,453円 )

9日目

M5
3.2
M
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

2,110( 2,321円 )

9日目

M5
4
M
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
4
M
ステンレス
なし
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
0.5

1パック

10個入り

1,657( 1,823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
4
M
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
なし
ナイロンチューブ
0.5

1パック

10個入り

4,957( 5,453円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
4
M
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

2,098( 2,308円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
5
M
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

828( 911円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
5
M
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

2,098円

1,783

( 1,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
6
M
ステンレス
なし
SUS仕様
なし
なし
ナイロンチューブ
0.8

1パック

10個入り

2,052( 2,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/8
3.2
R
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
-

1パック

5個入り

685( 754円 )

5日目

1/8
5
R
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
-

1パック

5個入り

698( 768円 )

9日目

1/8
6
R
黄銅
ニッケルめっき
なし
なし
なし
ナイロンチューブ
-

1パック

5個入り

698( 768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです
・小形ながら豊富なバリエーションを誇っています
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 参考画像の為詳細はメーカーカタログご覧ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

    ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ用バーブ継手 M-5AN-4,-6

      ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

      ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブ継手 M-01A□-4/-6

        補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

        補助機器クリーンシステム機器TAC継手 ウレタンチューブ用継手シリーズ

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□

          ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5AL□-□

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

            ミニチュア管継手 Mシリーズ ナイロンチューブ・軟質チューブ用バーブエルボ M-5ALH□-□

              ミニチュア管継手 バーブ継手

              ミニチュア管継手 バーブ継手

                補助機器TAC継手BF Nシリーズ

                補助機器TAC継手BF Nシリーズ

                  補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ

                  補助機器TAC継手UEF Nシリーズ ユニバーサルエルボ

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                    ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-5AU-3,-4,-6

                      補助機器TAC継手UER U エルボ

                      補助機器TAC継手UER U エルボ

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                        ミニチュア管継手 Mシリーズ 軟質チューブ用バーブ継手 M-3AU-3/-4

                          ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

                          ミニチュア管継手 10-M ポリウレタンチューブ用バーブ継手 10-M-5AU-3,4,6

                            メーカー コガネイ SMC SMC コガネイ SMC SMC ミスミ コガネイ コガネイ SMC コガネイ SMC SMC
                            通常価格 685円 71円 134円 1,635円 259円 259円 150円 897円 1,771円 70円 4,978円 71円 181円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                            接続種類 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじ・チューブ接続形状 ストレート(バーブ継手) バーブ継手 バーブ継手 ストレート(クランプ継手) バーブエルボ バーブエルボ(H) バーブ継手 ストレート(クランプ継手) ユニバーサルエルボ(クランプ継手) バーブ継手 エルボ バーブ継手 バーブ継手

                            補助機器 ナイロンチューブ用TAC継手 バーブ継手のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            流量計の接続
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/02
                            フロート式の流量計でライン上の流量を測定しますが、この継手とウレタンチューブを使用すれば接続が安価に簡単にできます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジグ配管用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/22
                            BF4をポリウレタンチューブにて使用しました。
                            挿入しやすく外れたりすることも無いので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨チューブはありますか?
                            A
                            TAC継手専用ナイロンチューブを推奨致します。
                            Q ねじの締め付け力はどれくらいでしょうか?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3 0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました