(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニマル継手 プラグ

ミニマル継手 プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
42円 ~ 85円
税込価格
46円 ~ 94円

小型機器、省スペースの配管に最適な、ミニマル継手 プラグ。【特長】・真空用チュ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ミニマル継手 プラグ 外形図

製品仕様

外観

ミニマル継手 プラグ:関連画像

規格表

形式RABLG対辺H質量(g)
LP-M3□M3×0.52.5[2.2]5.53[3.3]0.5[0.8]5.50.6
LP-M5□M5×0.83[3.2]63[2.8]0.5[0.3]71.5

※1.形式末尾の□には、クリーンルーム包装仕様を希望される場合、記号:-Cをご記入ください。
※2. [ ]内の値は、クリーンルーム包装仕様の値です。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

ミニマル継手 プラグ 着脱方法1

(1)チューブの装着

バーブタイプは、チューブを竹の子の根元まで差し込むだけで固定、竹の子形状がチューブの内周をシールします。
但し、チューブの材質、硬度によりチューブの固定力が変わりますので、抜け防止のために必要に応じてチューブクランプスリーブをご使用ください。
締付けタイプは、締付ナットを通したチューブを竹の子の根元まで差し込みます。次にチューブに通しておいた袋ナットを手作業で金属本体に当たるまで締付けます。

ミニマル継手 プラグ 着脱方法2

(2)チューブの取外し

バーブタイプは、チューブを取外す場合、チューブクランプスリーブ、チューブの順序に取外すだけです。
締付けタイプは、チューブを取外す場合、手作業で締付ナットを外します。次にチューブを外します。
いずれの場合も取外しの際には、必ずエアを止めてから行ってください。

2. ネジの締付方法

ミニマル継手 プラグ 着脱方法3

(1)ネジの締付け

ネジの締付けには、外径六角部をスパナで締める方式の物と六角部上面の溝部をマイナスドライバ(継手間のスペースを小さく取れる)で締める方式の物があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8.本体取付上の注意」の表2.締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び
材質
包装仕様
トラスココード
ねじ ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3
ステンレスもしくは快削鋼
標準仕様
442-6665
0.5
-

10個

66( 73円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M3
ステンレスもしくは快削鋼
クリーンルーム包装仕様
-
0.5
-

10個

85( 94円 )

6日目

M5
黄銅
標準仕様
310-0685
0.8
10

10個

42( 46円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
黄銅
クリーンルーム包装仕様
-
0.8
-

10個

54( 59円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型機器、省スペースの配管に最適な、ミニマル継手 プラグ。
【特長】
・真空用チューブとの組み合わせにより、真空機器の配管に最適。
・新たに締付タイプをラインナップ。
・締付タイプは手締めのみでチューブの締付けが可能。
・オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
・クリーンルーム包装仕様は、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・スタンダードタイプ。
・チューブの着脱が容易。
【用途】
・太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニマル継手 プラグ

ミニマル継手 プラグ

    ミニチュア管継手 プラグ

    ミニチュア管継手 プラグ

      テラピンコネクター M5ブラインドプラグ

      テラピンコネクター M5ブラインドプラグ

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

        ミニチュア管継手 10-Mシリーズ プラグ 10-M-5P

          ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

          ねじ配管用TAC継手 薄形プラグ PFSシリーズ

            補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケット

            補助機器TAC継手ねじ配管用継手シリーズ ガスケット

              ミニマル継手  ニップル

              ミニマル継手 ニップル

                ミニマル継手  ユニバーサルエルボ

                ミニマル継手 ユニバーサルエルボ

                  ミニマル継手 延長継手

                  ミニマル継手 延長継手

                    ミニマル継手  ユニバーサルブランチティー

                    ミニマル継手 ユニバーサルブランチティー

                      ミニマル継手 カップリング

                      ミニマル継手 カップリング

                        ミニマル継手  ユニオンエルボ

                        ミニマル継手 ユニオンエルボ

                          ミニマル継手  ミニマルユニバーサルエルボ

                          ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ

                            メーカー 日本ピスコ ミスミ 千代田通商 SMC コガネイ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 42円 130円 458円 151円 1,523円 630円 42円 143円 62円 203円 55円 69円 163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            接続種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 分岐接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔ねじ 接続 ねじ⇔チューブ 接続
                            ねじの種類 M M M M M M M M M M M M M
                            その他 形状・種類 プラグ プラグ M5ブラインドプラグ プラグ 薄型プラグ ガスケット - - - - - - -
                            表面処理 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ なし 無電解ニッケルめっき付 なし なし 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ 無電解ニッケルメッキ

                            ミニマル継手 プラグのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            ハンドチェンジャー用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/10
                            ロボットハンドチェンジャーの未使用エアポート(M5)塞ぎ用として使用してます。
                            継ぎ手で栓をするよりスッキリするので、ロボット動作の邪魔になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            予備ポートのブランキング
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/15
                            沈みプラグより一目瞭然でブランキングしてあることが判るので入れ忘れが無い。封止効果も十分。単価も安いので助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            流路切替時の封止
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/20
                            シールテープ+プラグを使用しても漏れが発生していたが
                            このプラグだとしっかり封止してくれる。
                            上部がもう少し薄いと尚良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            5方弁の3方弁化
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/08
                            シングルの5方弁を3方弁にするためのメクラに使用しました。
                            小型で安くとても使用しやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水を通す配管のブラインドとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/25
                            水を通す配管のブラインドとして使用しています。以前は汎用のイモねじを使っていましたが、シールテープを巻いてもどうしても漏れていました。この商品を使ってからは漏れもなくなり、今ではこれしかないというくらい気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワンタッチ継手の耐久性はどの位ですか?
                            A
                            標準的なピスコワンタッチ継手では、固定耐久3,000万回、揺動耐久500万回となっております。

                            固定耐久とは、0.7MPaの圧力を2サイクル/secの頻度で印加・開放し、各部の破損が無く、気密性が満足する耐久回数です。揺動耐久は固定耐久の作動頻度に、全振幅を2サイクル/secで与えた時の耐久回数です。

                            耐久年数(時間)を聞かれる場合がありますが、使用条件によって大幅に変わるため何年(または何時間)といった回答はできませんのでご了承ください
                            Q 継手は何MPaまで使えますか?
                            A
                            機種により、使用圧が設定されています。標準的なピスコワンタッチ継手では1.0MPaとなります。

                            ミニチュア管継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました