(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般配管用コイリングナイロンチューブ

一般配管用コイリングナイロンチューブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
933円 ~ 9,889円
税込価格
1,026円 ~ 10,878円

エアガン、エアドライバ等に最適なナイロン系コイリングチューブ。【特長】・復元力...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コイル
  • 芯数(本):
    1
  • 材質:
    ナイロン
  • 材質 ナイロン:
    ナイロン12
  • カットサービス対応:
    なし
  • 最高使用圧力(MPa):
    2.0(20℃ 65%RH時)
  • 使用真空圧力(kPa):
    -100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定31件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ナイロン系コイリングチューブの寸法図

製品仕様

仕様

 品名NL
 使用流体空気、水(条件有※1)、熱媒体油(条件有※1)
 最高使用圧力(20℃ 65%RH時)2.0MPa(※2)
 使用真空圧力-100kPa
 使用温度範囲空気の場合:-20~+90℃(凍結なきこと)
水の場合:-15~+90℃(凍結なきこと)

 

警告
  1. ※1 使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
    •  ・水(NLの場合:水、熱媒体油)使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
    •  ・異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
    •  ・ワンタッチ継手に接続して水(NLの場合:水、熱媒体油)を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
  2. ※2 最高使用圧力は、 20℃ 65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率を見てご使用ください。  また、チューブが揺動および屈曲などの可動部にある場合、分子間発熱による自己発熱で温度が上昇し、チューブ破損の原因となる可能性があります。

破壊圧力曲線(参考値)

外観

ナイロン系コイリングチューブの外観

適用サイズ

記号0406081012
外径(mm)φ4φ6φ8φ10φ12

規格表

形式チューブ外径×内径
φD
LAφd
NL 04-2-(4)4×2.530010027
NL 04-3-(4)500165
NL 04-5-(4)900280
NL 04-7-(4)1200395
NL 04-10-(4)1800580
NL 04-14-(4)2500820
NL 04-20-(4)36001200
NL 06-2-(4)6×442014035
NL 06-3-(4)650210
NL 06-5-(4)1100340
NL 06-7-(4)1500480
NL 06-10-(4)2100680
NL 06-14-(4)2900960
NL 06-20-(4)42001400
NL 08-3-(4)8×642014062
NL 08-5-(4)700230
NL 08-7-(4)1000330
NL 08-10-(4)1500500
NL 08-14-(4)2100700
NL 08-20-(4)30001000
NL 10-5-(4)10×7.566022085
NL 10-7-(4)1000325
NL 10-10-(4)1400460
NL 10-14-(4)2000650
NL 10-20-(4)2800930
NL 12-5-(4)12×9600200114
NL 12-7-(4)900280
NL 12-10-(4)1300410
NL 12-14-(4)1800590
NL 12-20-(4)2500820
  • ※ 形式末尾の(4)にはチューブカラーをご記入ください。

注意・禁止事項

1. 空気圧機器の選定について

(1) 空気圧機器の選定は、空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が判断してください。

(2) 使用される条件が多様ですので、システムへの適合性の決定は空気圧システム設計者、または仕様を決定する人など十分な知識と経験を持った人が必要に応じて分析やテストを行ってから決定してください。また、このシステムの所期の性能、安全性の保証は、システムの適合性を決定した人の責任となります。これ以降も最新の製品カタログや資料により、仕様の全ての内容を検討し、機器の故障の可能性についての状況を考慮し、システムを構成してください。

2. 空気圧機器の取扱については十分な知識と経験を持った人が取扱ってください。

(1) 圧縮空気は、取扱いを誤ると危険です。空気圧機器を使用した機械・装置の組立てや操作、メンテナンスなどは、十分な知識と経験を持った人が行ってください。

3. 機械・装置の取扱い、機器の取外しについては、安全を確認するまでは絶対に行わないでください。

(1) 機械・装置の点検や整備は、ワークの落下防止処置や暴走防止装置などが設置されていることを確認してから行ってください。

(2) 機器を取外す時は、上記の安全処置がとられていることの確認を行い、圧縮空気の供給と該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気を排気してから行ってください。

(3) 機械・装置を再起動する際は、飛出し防止処置が行われているか確認し、注意して行ってください。

  • ※ 注意・禁止事項は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

型番リスト

型番
使用温度範囲(空気時)(℃)
使用流体
外径 D(φ)
内径 d(φ)
外径【区分】
内径【区分】
長さ M(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
2

1個

1,099( 1,209円 )

8日目

乳白
-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
2

1個

933( 1,026円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
3

1個

1,176( 1,294円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
5

1個

1,098( 1,208円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
7

1個

1,638( 1,802円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
10

1個

2,189( 2,408円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
14

1個

3,288( 3,617円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
4
2.5
~4
~3
20

1個

4,389( 4,828円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
2

1個

1,254( 1,379円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
3

1個

1,389( 1,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
5

1個

1,583( 1,741円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
7

1個

1,969( 2,166円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
10

1個

2,630( 2,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
14

1個

3,729( 4,102円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
6
4
~6
~4
20

1個

5,379( 5,917円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
8
6
~8
~6
3

1個

1,695( 1,865円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
8
6
~8
~6
5

1個

1,803( 1,983円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
8
6
~8
~6
7

1個

2,408( 2,649円 )

6日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
8
6
~8
~6
10

1個

3,288( 3,617円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
8
6
~8
~6
14

1個

4,718( 5,190円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
8
6
~8
~6
20

1個

6,589( 7,248円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
10
7.5
~10
~8
5

1個

2,188( 2,407円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
10
7.5
~10
~8
7

1個

3,068( 3,375円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
10
7.5
~10
~8
10

1個

4,058( 4,464円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
10
7.5
~10
~8
14

1個

5,819( 6,401円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
10
7.5
~10
~8
20

1個

8,129( 8,942円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
12
9
~15
~9
5

1個

2,628( 2,891円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
12
9
~15
~9
7

1個

3,508( 3,859円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
12
9
~15
~9
10

1個

5,214( 5,735円 )

8日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
12
9
~15
~9
14

1個

7,028( 7,731円 )

7日目

-20~90
水 / 空気 / 熱媒体油
12
9
~15
~9
20

1個

9,889( 10,878円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアガン、エアドライバ等に最適なナイロン系コイリングチューブ。
【特長】
・復元力に優れたナイロン系チューブ
・機器の可動部に省スペースで配管でき、継手に無理がかからない
【用途】
・エアーブロー関連配管、水素水生成サーバーなど

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用コイリングナイロンチューブ

一般配管用コイリングナイロンチューブ

    一般配管ストレート真空用チューブ

    一般配管ストレート真空用チューブ

      一般配管用多芯ストレートフラットチューブ

      一般配管用多芯ストレートフラットチューブ

        クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

        クリーン環境内配管用ストレートふっ素樹脂(PFA) チューブ

          帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

          帯電防止チューブ 一般空気圧用(導電性) UE

            形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK

            形状保持チューブ 形状保持・クランプしにくい固定配管用 DK

              工業用ホース スーパートムフッソチューブ

              工業用ホース スーパートムフッソチューブ

                耐スパッタ用被覆チューブ

                耐スパッタ用被覆チューブ

                  エアピンセット用コイリングチューブ

                  エアピンセット用コイリングチューブ

                    農・園芸用ホース 耐油チューブ

                    農・園芸用ホース 耐油チューブ

                      “スパッタ対策用タフコイル”

                      “スパッタ対策用タフコイル”

                        エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル

                        エアツール用 スパッタ防止 スパイラルホースタフ・コイル

                          ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

                          ふっ素樹脂チューブ クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 TP

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ニッタ ニッタ 十川産業 日本ピスコ 日本ピスコ 十川産業 トラスコ中山 千代田通商 ニッタ
                            通常価格 933円 680円 1,710円 4,064円 3,795円 - 12,962円 4,182円 1,675円 5,342円 2,461円 3,115円 5,114円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コイル ストレート フラット ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート コイル ストレート コイル コイル ストレート
                            芯数(本) 1 1 2 1 - - - 1 1 - 1 1 -
                            材質 ナイロン ウレタン ウレタン ふっ素樹脂 ウレタン アルミニウム+高密度ポリエチレン ふっ素樹脂 ポリアミド ウレタン ポリ塩化ビニル ウレタン ウレタン ふっ素樹脂
                            材質 ナイロン ナイロン12 - - - - - - - - - - - -
                            カットサービス対応 なし - - - なし あり なし なし なし なし なし なし -

                            一般配管用コイリングナイロンチューブのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            オプションに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/23
                            当社オリジナル製品にエアーブローガンのオプションを設定するのに使用しています。使わないときはコンパクトで使うときは伸びるこの商品を選定し、両端にワンタッチ継手、カプラを取り付けて使い勝手を良くしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スクラップ飛ばし
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/17
                            ホースが垂れ下がっていると引っ掛かって危ないのでコイルにしています。
                            数年使ったものが劣化で折れたので購入。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のエア
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/07
                            設備の可動部分にエア配線するため、スパイラルを購入しました。
                            長さが選べたのでたすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q PISCOチューブの中で柔らかいチューブ、硬いチューブは?
                            A
                            PISCOチューブの中で柔らかいものは、真空用チューブUD、ソフトポリウレタンチューブUCとなります。小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
                            逆に硬いチューブは、フッ素樹脂(PFA)チューブSFT、フッ素樹脂(FEP)チューブSET、スパッタ(被覆)チューブFBです。

                            エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました