【特長】・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能です。...
使用流体 | 空気 |
---|---|
使用圧力範囲 | 0~+0.9MPa |
作動圧力 | 0.01MPa |
使用真空圧力 | -100kPa |
使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
型番 | 有効断面積(mm2) | 質量(g) |
---|---|---|
CVG12-10□ | 36 | 65 |
Loading...
【特長】
・片側から入力されたエアのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能です。
・真空保持、低圧での配管にも使用可能。
・樹脂タイプはローコストで軽量です
この商品に近い類似品がありませんでした。
CVG12-10Aで型番確定
逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレートの型番CVG12-10Aのページです。
型番CVG12-10Aに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CVG12-10B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適応チューブ径 (φ) | 適応チューブ径2 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,646円 ( 4,011円 ) | 1個 | - | 9日目 | 10 | 12 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました