※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。
※. 寸法表中、形式内の5にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質に付きましては754を参照ください。
※. パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
Loading...
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
VPC10-6BN-6Bで型番確定
ロングストローク ベローズタイプ VPC バーブ継手 カバー付の型番VPC10-6BN-6Bのページです。
型番VPC10-6BN-6Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPC10-15BS-6B |
VPC10-20BN-6B |
VPC10-20BS-6B |
VPC10-6BS-6B |
VPC20-10BN-6B |
VPC20-10BS-6B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 本体種類 | パット種類 | ゴム系材質 | 環境 | 色 | 接続ねじ種類 | 接続ねじ径 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | スプリング力 (N) | ストローク (mm) | 全長 B (mm) | スプリングカバー | 首振り角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,706円 ( 2,977円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | おねじ | M14 | 10 | 16 | 2.0~5.9 | 15 | 78.6 | カバー付 | - | |
2,638円 ( 2,902円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | おねじ | M14 | 10 | 16 | 1.1~4.8 | 20 | 94.6 | カバー付 | - | |
2,775円 ( 3,053円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | おねじ | M14 | 10 | 16 | 1.1~4.8 | 20 | 94.6 | カバー付 | - | |
2,298円 ( 2,528円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | おねじ | M14 | 10 | 16 | 4.0~7.1 | 6 | 64.1 | - | 首振り無し | |
2,569円 ( 2,826円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | おねじ | M14 | 20 | 19 | 3.3~10.0 | 10 | 73.1 | カバー付 | - | |
2,741円 ( 3,015円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | パッド+ホルダセット | 標準 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | おねじ | M14 | 20 | 19 | 3.3~10.0 | 10 | 73.1 | カバー付 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました