※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。【...
記号 | K | M |
---|---|---|
樹脂材質 | PEEK | POM |
用途 | 半導体・液晶製造装置 | 各種製造ライン、食品関連機器、包装機械 |
外観色 | ナチュラル | ホワイト |
型番 | チューブ内径 φD | B | L1 | L2 | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6Q(5)-6B | 4 | 62.1 | 32 | 20 | 6 | 4.0~7.1 | -M4 |
VPC10-10Q(5)-6B | 4 | 66.6 | 36.5 | 10 | 2.0~5.2 |
※表中、型番内の(5)内にはパッド樹脂材質が入ります。パッド樹脂材質に付きましては上記を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
Loading...
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能になります。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
VPC10-6QK-6Bで型番確定
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC バーブ継手タイプ カバー付の型番VPC10-6QK-6Bのページです。
型番VPC10-6QK-6Bに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPC10-10QK-6B |
VPC10-10QM-6B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 樹脂系材質 | 色 | 高さ L1 (mm) | スプリング力 (N) | ストローク (mm) | 全長 B (mm) | スプリングカバー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,900円 ( 6,490円 ) | 1個 | - | 6日目 | [PEEK] PEEK | [白] ナチュラル | 14 | 2.0~5.2 | 10 | 66.6 | カバー付 | |
5,687円 ( 6,256円 ) | 1個 | - | 6日目 | POM | [白] ホワイト | 14 | 2.0~5.2 | 10 | 66.6 | カバー付 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました