パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能です。 ※本シリーズはCAD...
記号 | K | M | KE |
---|---|---|---|
樹脂材質 | PEEK | POM | 導電性PEEK |
用途 | 半導体・液晶製造装置 | 各種製造ライン、食品関連機器、包装機械 | 半導体・液晶製造装置、電子機器部品 |
体積抵抗率 | - | - | 105~106Ω・cm |
外観色 | ナチュラル | ホワイト | ブラック |
※体積抵抗率は、材料メーカーの公表する代表値であり、保証値ではありません。
型番 | パッド外径 φd | チューブ外径 φD | B | L | チューブエンド C | ストローク S | スプリング力 (N) | パッド接続記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20Q(5)-6J | 20 | 6 | 75 | 51.9 | 11.7 | 20 | 1.5~4.9 | -M6 |
VPOC20-30Q(5)-6J | 88 | 64.9 | 30 | 1.1~4.8 | ||||
VPOC20-40Q(5)-6J | 101 | 77.9 | 40 | 1.0~4.5 | ||||
VPOC20-50Q(5)-6J | 114 | 90.9 | 50 | 0.9~4.5 | ||||
VPOC30-20Q(5)-6J | 30 | 75 | 51.9 | 20 | 1.5~4.9 | |||
VPOC30-30Q(5)-6J | 88 | 64.9 | 30 | 1.1~4.8 | ||||
VPOC30-40Q(5)-6J | 101 | 77.9 | 40 | 1.0~4.5 | ||||
VPOC30-50Q(5)-6J | 114 | 90.9 | 50 | 0.9~4.5 |
※表中、型番内の(5)にはパッド樹脂材質が入ります。パッド樹脂材質に付きましては上記を参照ください。
※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。
Loading...
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能です。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
VPOC20-20QK-6Jで型番確定
ロングストローク 吸着痕防止タイプ VPC ワンタッチ継手タイプ カバー無しの型番VPOC20-20QK-6Jのページです。
型番VPOC20-20QK-6Jに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPOC20-20QKE-6J |
VPOC20-20QM-6J |
VPOC20-30QK-6J |
VPOC20-30QKE-6J |
VPOC20-30QM-6J |
VPOC20-40QK-6J |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 樹脂系材質 | 環境 | 色 | 外径 d (φ) | スプリング力 (N) | ストローク (mm) | 全長 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,689円 ( 8,458円 ) | 1個 | - | 6日目 | [PEEK] 導電性PEEK | 静電気拡散 / 標準 | ブラック | 20 | 1.5~4.9 | 20 | 75.1 | |
6,149円 ( 6,764円 ) | 1個 | - | 6日目 | POM | 標準 | [白] ホワイト | 20 | 1.5~4.9 | 20 | 75.1 | |
6,919円 ( 7,611円 ) | 1個 | - | 6日目 | [PEEK] PEEK | 標準 | [白] ナチュラル | 20 | 1.1~4.8 | 30 | 88.1 | |
7,689円 ( 8,458円 ) | 1個 | - | 6日目 | [PEEK] 導電性PEEK | 静電気拡散 / 標準 | ブラック | 20 | 1.1~4.8 | 30 | 88.1 | |
6,370円 ( 7,007円 ) | 1個 | - | 6日目 | POM | 標準 | [白] ホワイト | 20 | 1.1~4.8 | 30 | 88.1 | |
7,139円 ( 7,853円 ) | 1個 | - | 6日目 | [PEEK] PEEK | 標準 | [白] ナチュラル | 20 | 1.0~4.5 | 40 | 101.1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました