レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修...
Loading...
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。
【特長】
・紙、ビニールなどの極端に柔らかいワークの吸着が可能で首振りパッドの特長も兼ねております。
・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
・「銅系金属不使用」・「低濃度オゾン対策」を必要とする分野向
VPF10BNで型番確定
真空パッド ベローズタイプ VPFの型番VPF10BNのページです。
型番VPF10BNに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VPF10BS |
VPF10BSE |
VPF20BN |
VPF20BS |
VPF20BSE |
VPF30BN |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | ゴム系材質 | 環境 | 色 | 外径 d (φ) | 高さ L1 (mm) | 全長 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,849円 ( 3,134円 ) | 1個 | - | 6日目 | 10 | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | 10 | 16 | 59 | |
2,849円 ( 3,134円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン | 静電気拡散 / 標準 | ブラック | 10 | 16 | 59 | |
2,738円 ( 3,012円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | 20 | 19 | 63 | |
2,957円 ( 3,253円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [シリコンゴム] シリコーンゴム | 標準 | [白] ホワイト | 20 | 19 | 63 | |
2,957円 ( 3,253円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [シリコンゴム] シリコーンゴム+カーボン | 静電気拡散 / 標準 | ブラック | 20 | 19 | 63 | |
2,848円 ( 3,133円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | [ニトリルゴム] ニトリルゴム | 標準 | ブラック | 30 | 23 | 67 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました