(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VPC6-6LBN-6B
真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ パットカナグ

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ VPC6-6LBN-6B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,841円
税込単価
2,025円

柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

VPC6-6LBN-6B の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ 外形図1

VPC6/VPC8/VPC10/VPC15

真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ 外形図2

VPC20

製品仕様

  • スプリング式 真空取出口:上、バーブ継手内蔵スタンダードタイプ

パッド材質・用途

記号NS
材質ニトリルゴムシリコーンゴム
用途段ボール、 ベニヤ板、 鉄板、 食品関係、
その他一般ワーク
半導体、 金型成形品取出し、
薄物ワーク、 食品関係
ブラックナチュラル
    ※ ニトリルゴム(N)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

    規格表

    単位:mm
    型番パッド外径
    φd
    チュ-ブ内径
    φD
    BL1L2L3ストロ-ク
    S
    スプリング力
    (N)
    パッド接続記号
    VPC6-6LB(5)-6B6465.21535.12064.0~7.1-M4
    VPC8-6LB(5)-6B8
    VPC10-6LB(5)-6B1065.715.535.6
    VPC15-6LB(5)-6B1567.717.537.6
    VPC20-6LB(5)-6B2070.1-407.0~12.6-M6

    ※型番内の(5)にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質の記号に付きましては上記をご参照ください。
    ※パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、4.5~6N・mとなります。

    型番リスト

    型番
    ゴム系材質
    外径 d(φ)
    高さ L1(mm)
    スプリング力(N)
    全長 B(mm)
    最小発注数量
    通常単価(税別)(税込単価)
    • 価格の安い順
    • 価格の高い順
    • 解除
    通常
    出荷日
    • 早い順
    • 遅い順
    • 解除

    VPC6-6LBN-6B

    [ニトリルゴム] ニトリルゴム
    ブラック
    6
    15
    4.0~7.1
    65.2

    1個

    1,841( 2,025円 )

    6日目

    Loading...

    詳細情報

    基本情報

    柔軟性に優れ、紙、プラスチック成型品等の吸着に最適 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

    【特長】
    ・パッドゴムが柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
    ・パッドサイズ、パッド材質、ホルダ形状を幅広く取り揃えております。
    ・既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能になりました。
    ・従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
    ・また、オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応します。
    ・パッドホルダ(VPHD,VPHEタイプ)にこの度、真空取出口を両側

    (i)ご注意

    • 2019年8月1日より商品規格が変更となります。旧型式→新型式確認ページはこちら

    カタログ

    Loading...

    VPC6-6LBN-6Bで型番確定

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプの型番VPC6-6LBN-6Bのページです。
    型番VPC6-6LBN-6Bに関する仕様情報を記載しております。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

    真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

      真空パッド ソフトベローズタイプ VPD バーブ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

        真空パッド ソフトベローズタイプ VPA バーブ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

          真空パッド ソフトベローズタイプ VPB バーブ継手タイプ

            真空パッド  長円タイプ VPC バーブ継手タイプ

            真空パッド 長円タイプ VPC バーブ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW バーブ継手タイプ

              真空パッド ソフトベローズタイプ VPHDW バーブ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズタイプ VPHD バーブ継手タイプ

                真空パッド ソフトベローズタイプ VPHD バーブ継手タイプ

                  真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                  真空パッド 薄物用タイプ VPC バーブ継手タイプ

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE バーブ継手

                    真空パッド ソフトベローズタイプ VPHE バーブ継手

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手

                      真空パッド ソフトベローズタイプ VPHC バーブ継手

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

                        真空パッド ソフトベローズタイプ VPHEW バーブ継手

                          真空パッド  多段ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                          真空パッド 多段ベローズタイプ VPC バーブ継手タイプ

                            真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                            真空パッド ソフトベローズタイプ VPA ワンタッチ継手タイプ

                              メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                              通常価格 1,841円 2,015円 1,172円 788円 2,312円 1,639円 1,435円 1,858円 756円 1,457円 823円 2,483円 1,358円
                              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~  
                              パット形状 ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ 長円 ソフトベローズ ソフトベローズ 薄形 ソフトベローズ ソフトベローズ ソフトベローズ 多段ベローズ ソフトベローズ
                              本体種類 パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット パッド+ホルダセット
                              パット種類 ソフト ソフト ソフト ソフト 標準 ソフト ソフト 標準 ソフト ソフト ソフト 標準 ソフト
                              取付方法 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 埋込式 パッドネジ固定 埋込式
                              材質 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系

                              真空パッド ソフトベローズタイプ VPC バーブ継手タイプのレビュー

                              この商品のレビューはありません レビューを書く

                              この商品のバリエーション

                              型番
                              VPC15-6LBS-6B
                              VPC20-6LBN-6B
                              VPC20-6LBS-6B
                              VPC6-6LBS-6B
                              VPC8-6LBN-6B
                              VPC8-6LBS-6B
                              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                              出荷日
                              ゴム系材質 外径 d
                              (φ)
                              高さ L1
                              (mm)
                              スプリング力
                              (N)
                              全長 B
                              (mm)

                              2,398円

                              ( 2,638円 )
                              1個 -

                              6日目

                              [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト1517.54.0~7.167.7

                              2,327円

                              ( 2,560円 )
                              1個 -

                              6日目

                              [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック20207.0~12.670.2

                              2,537円

                              ( 2,791円 )
                              1個 -

                              6日目

                              [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト20207.0~12.670.2

                              2,016円

                              ( 2,218円 )
                              1個 -

                              6日目

                              [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト6154.0~7.165.2

                              1,841円

                              ( 2,025円 )
                              1個 -

                              6日目

                              [ニトリルゴム] ニトリルゴムブラック8154.0~7.165.2

                              2,016円

                              ( 2,218円 )
                              1個 -

                              6日目

                              [シリコンゴム] シリコーンゴム[白] ホワイト8154.0~7.165.2

                              吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                              技術サポート窓口

                              メカニカル部品技術窓口

                              商品の仕様・技術のお問い合わせ

                              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                              型番が確定しました