・CKD社製 エアセンサ用のフィルタになります。・ろ過度:5μm。
( )内寸法はK-005H-M5の寸法です。
( )内寸法はK-005H-6の寸法です。
型番 | 仕様 | 質量 |
---|---|---|
K-005-1 | 真空用フィルタ(ろ過度:5μm) | 98g |
K-005H-1 | 真空用フィルタハーフサイズ(ろ過度:5μm) | 88g |
K-005-M5 | M5 ネジ付タイプ | 95g |
K-005H-M5 | M5 ネジ付タイプ | 85g |
K-005-6 | メネジタイプ | 120g |
K-005H-6 | メネジタイプ | 110g |
Loading...
・CKD社製 エアセンサ用のフィルタになります。・ろ過度:5μm。
この商品に近い類似品がありませんでした。
K-005H-1で型番確定
ペルシステム機器真空用フィルタの型番K-005H-1のページです。
型番K-005H-1に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました