(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:700R-3S-STL-NBR
700Rカプラ 鋼鉄 ソケット 700Rカプラ 700R

700Rカプラ 鋼鉄 ソケット 700R-3S-STL-NBR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,577円
税込単価
7,235円

最高使用圧力68.6MPa耐圧力98MPaの高圧用カプラ。独自のリングロック方...

詳細情報を確認する

700R-3S-STL-NBR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

700Rカプラ ソケットの寸法図

製品仕様

700Rカプラ 鋼鉄 ソケットの外観

外観

本体材質特殊鋼(ニッケルめっき)
取付ねじサイズRc 3/8・Rc 1/2
耐圧力 MPa{kgf/cm298.0{1,000}
-シール材質表示記号使用温度範囲備 考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質
単体時の許容漏れ量700R-3SPの場合0.2MPa{2kgf/cm2}で0.05mL/min
700R-4SPの場合0.3MPa{3kgf/cm2}で0.5mL/min

※衝撃圧力が生じる条件では使用しないでください。

推奨最大締付トルク

N・m{kgf・cm}

取付ねじサイズRc 3/8Rc 1/2
トルク値40{408}85{867}

真空用途適合性

1.3Pa{1×10-2mmHg}

ソケット単体時プラグ単体時接 続 時
--使用可能

規格表

型番相手側取付ねじサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDHT
700R-3SR 3/8270(73)(39.5)二面22Rc 3/8
700R-4SR 1/2562(91)(50)二面27Rc 1/2

商品特長詳細

流体の流れ方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せる。

流量/圧力損失特性図

測定条件

  • 流体名:作動油
  • 温度:30℃±5℃
  • 動粘度:32×10-6m2/s
  • 密度:0.87×103kg/m3
流量/圧力損失特性図

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

700R-3S-STL-NBR

3/8

1個

6,577( 7,235円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最高使用圧力68.6MPa耐圧力98MPaの高圧用カプラ。独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。
【特長】
・最高使用圧力68.6MPa{700kgf/cm2}。
・耐圧力98MPa{1,000kgf/cm2}の高圧用カプラです。
・バルブはゴムを使用しないメタルタッチ方式。
・優れた耐久性を発揮します。
・接続状態での振動や衝撃に対しても特殊なリングロック方式でガッチリと保持します。
・プラグ・ソケットともにメタルタッチ方式の自動開閉バルブを内蔵、分離時の流体の流出を防止。

カタログ

Loading...

700R-3S-STL-NBRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

700Rカプラ 鋼鉄 ソケットの型番700R-3S-STL-NBRのページです。
型番700R-3S-STL-NBRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

700Rカプラ 鋼鉄 ソケット

    700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

    700Rカプラ プラグ(おねじ取付用)

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

      HSPカプラ 鋼鉄 NBR HP-R型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

        HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-R型

          ハイロックカップKSP700型 ソケット

          ハイロックカップKSP700型 ソケット

            280カプラ 鋼鉄 ソケット

            280カプラ 鋼鉄 ソケット

              ハイロックカップKSP700型 プラグ

              ハイロックカップKSP700型 プラグ

                210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                210カプラ 鋼鉄 NBR ソケット

                  210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                  210カプラ 鋼鉄 FKM ソケット

                    350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                    350カプラ 鋼鉄 ソケット(おねじ取付用)

                      450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                      450Bカプラ 鋼鉄 ソケット

                        雄ねじプラグ(接続ねじR)

                        雄ねじプラグ(接続ねじR)

                          樹脂カプラ ソケット

                          樹脂カプラ ソケット

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 ニューマシン 日東工器 ニューマシン 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 エスコ ミスミ
                            通常価格 6,577円 5,777円 2,331円 4,393円 3,597円 4,927円 2,997円 3,509円 4,283円 8,198円 4,917円 281円 600円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット
                            接続部の種類 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 オネジ おねじ取付用 メネジ おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 おねじタイプ ワンタッチコネクタ
                            使用流体 空気 / 油 空気
                            本体材質 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルメッキ) 特殊鋼(ユニクロめっき) 特殊鋼(ニッケルメッキ) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 鋼鉄(クロムメッキ) ポリアセタール

                            700Rカプラ 鋼鉄 ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            700R-4S-STL-NBR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch)

                            12,136円

                            ( 13,350円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1/2

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました