本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
外観
本体材質 | 特殊鋼(ニッケルめっき) |
---|---|
取付ねじサイズ | G 1/4~G 3/4 |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 20.6{210} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 31.0{316} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+80℃ | 標準材質 |
取付ねじサイズ | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | |
---|---|---|---|---|---|
トルク値 | めねじ | 28{286} | 45{459} | 90{918} | 100{1,020} |
おねじ(テーパ) | 28{286} | 45{459} | 90{918} | 100{1,020} | |
おねじ(平行) | 25{255} | 35{357} | 60{612} | 120{1,224} |
型番 | ※相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 適用Oリング | 寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | φD | A | C | H | T | ||||
2HP-GS | G 1/4 | 59 | P-11 | (48) | 21 | 11.5 | 17.5 | 六角19 | G 1/4B |
3HP-GS | G 3/8 | 99 | P-14 | (55.5) | 25 | 13 | 22.5 | 六角23 | G 3/8B |
4HP-GS | G 1/2 | 167 | P-18 | (60.5) | 31 | 14.5 | 27.5 | 六角29 | G 1/2B |
6HP-GS | G 3/4 | 191 | P-24 | (63.5) | 35 | 16.5 | 27.5 | 六角32 | G 3/4B |
型番 |
ねじの呼び(inch) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4
| 1個 | 2,491円(
2,740円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8
| 1個 | 2,872円(
3,159円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/2
| 1個 | 3,515円(
3,867円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4
| 1個 | 3,990円(
4,389円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。おねじ・めねじタイプを揃え、圧力損失も少なく油圧機器に適応。
【特長】
・特にインパルス圧における耐衝撃性に威力を発揮します。
・カプラ本体は、熱処理を施した特殊鋼を採用しています。
・ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止します。また、取り扱いも容易です。
・めねじタイプに加えて、おねじタイプ(テーパねじ・平行ねじ おすシート・平行ねじ めすシート)を品揃え。特におねじタイプは、油圧装置などへの取り付け作業の効率化が図れます。
・平行おねじタイプはメタルシール・Oリングシールのいずれにも対応できます。(Oリングは市販品使用)
・圧力変動の激しいダイカストマシン用途には、HSP-DCカプラを別途ご用意しています。
・おねじタイプは、めねじタイプに おすの変換ニップル(市販品)を取り付けた時の全長と比べて、短くなります。
・流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
・適用流体:作動油。
【用途】
・高圧用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました