自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。【特長】・従来の「SP...
本体材質 | 鋼鉄(ニッケルめっき) | |||
---|---|---|---|---|
取付ねじサイズ | Rc | Rc | Rc | Rc |
1/8・1/4 3/8 | 1/2・3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 7.5{76} | 4.5{46} | 3.0{31} | 2.0{20} |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 10.0{102} | 6.5{66} | 4.5{46} | 3.0{31} |
シール材質使用温度範囲 | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ふっ素ゴム | FKM(X-100) | -20℃~+180℃ | 標準材質 |
取付ねじサイズ | Rc 1/4 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc 3/4 | Rc 1 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | Rc 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク値 | 鋼鉄 | 14 {143} | 22 {224} | 60 {612} | 90 {918} | 120 {1,224} | 260 {2,652} | 280 {2,856} | 500 {5,100} |
製品型式 | 相手側取付ねじサイズ | 質量(g) | 寸法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
鋼鉄 | L | φD | H | T | ||
2S-A | R 1/4 | 119 | 58 | 28 | 二面19 | Rc 1/4 |
3S-A | R 3/8 | 187 | 65 | 35 | 二面21 | Rc 3/8 |
4S-A | R 1/2 | 368 | 72 | 45 | 二面29 | Rc 1/2 |
6S-A | R 3/4 | 639 | 88 | 55 | 二面35 | Rc 3/4 |
8S-A | R 1 | 951 | 102 | 65 | 二面41 | Rc 1 |
10S-A | R 1 1/4 | 1,430 | 115 | 77 | 二面54 | Rc 1 1/4 |
12S-A | R 1 1/2 | 2,130 | 124 | 88 | 二面63 | Rc 1 1/2 |
16S-A | R 2 | 3,280 | 132 | 108 | 二面77 | Rc 2 |
低圧用(水・液体)/ 中圧用カプラ
【警告】
【注意】
Loading...
自動開閉バルブを備え分離時の流体の流出を防止するカプラ。
【特長】
・従来の「SPカプラ」に比べて、7%~64%までの流量アップを実現しました。
・滑らかなプラグ先端部の形状によって、ソケットとの接続操作もより快適に。
・ステンレス製は、SUS304で標準化しました。様々な流体に対して高い信頼性でお応えします。※一部部品にSUS304に相当する他の規格材料を使用する場合があります。
・従来のSPカプラとの互換性もありますので、用途に合わせてご使用いただけます。
・本体材質が異なっても、流量特性は同じです。用途に応じた本体材質をお選びいただけます。
・接続後の不用意な離脱を防止できる、簡易ストッパーの装着性能がアップしました。新しい本体形状で、確実なロックができます。
・鋼鉄製の本体の表面処理に、ニッケルめっきを採用。環境負荷の軽減対策に努めています。
・本体材質・サイズ・ゴム材質が豊富な汎用型。
・リニューアルにより流量アップを実現。
【用途】
・ソケット・プラグ両方にバルブを内蔵した中圧用途向け。
2S-A-STL-FKMで型番確定
SPカプラTypeA 鋼鉄 FKM ソケット(おねじ取付用)の型番2S-A-STL-FKMのページです。
型番2S-A-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
3S-A-STL-FKM |
4S-A-STL-FKM |
6S-A-STL-FKM |
8S-A-STL-FKM |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(inch) | 使用圧力範囲 (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,562円 ( 3,918円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/8 | 0~7.5 | |
6,471円 ( 7,118円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1/2 | 0~4.5 | |
9,887円 ( 10,876円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 3/4 | 0~4.5 | |
13,780円 ( 15,158円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 1 | 0~4.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました