(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
TSPカプラ ステンレス TPM型
  • 数量スライド割引

TSPカプラ ステンレス TPM型 (レビュー)

通常価格(税別)
1,267円 ~ 32,899円
税込価格
1,394円 ~ 36,189円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。ブレードホース取り付け用もラインアップ。
【特長】
・バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
・粘度の高い流体(グリースなど)に適しています。
・幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

TSPカプラ ステンレス TPM型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    検査治具に利用しています
    評価 5.0満足度:5.02020/01/15
    エアー漏れ検査治具に使っています。当社ではこの商品は標準部品であるため、この商品を購入して使用しています。たとえ購入先が変更となってもこの型番の商品を利用します。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアー配管
    評価 5.0満足度:5.02018/12/20
    エアー配管の更新時にコネクタも新しくしました。
    2,3年前に購入したのですが、不具合発生もなく着脱性も良いです。
    さすがメーカー品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    真空ポンプとの接続
    評価 5.0満足度:5.02018/10/29
    RC1/8のカプラは手に入り難いのですが、
    1日間で発送されるので助かります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管
    評価 5.0満足度:5.02023/04/24
    エアー配管に使用。治具交換が必要な為、カプラにて簡単に別の治具と交換できるようにしました。メーカー品で問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置部品
    評価 4.0満足度:4.02022/06/10
    ステンレスカプラーでバルブの無いタイプを探していたのでありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プラ型の部品
    評価 4.0満足度:4.02021/04/30
    プラスチック金型の冷却カプラに使用しています。
    真鍮製よりも耐久性があるようです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温水配管継手として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/10/06
    配管継手として使用しました。
    腐食もある個所なのでステンレス仕様を選定しました。
    水漏れも腐食もないので満足しております。
    今後も使用していこうと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TSPカプラ ステンレス TPM型

TSPカプラ ステンレス TPM型

    TSPカプラ 真ちゅう TPM型

    TSPカプラ 真ちゅう TPM型

      TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

      TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

        TSPカプラ ステンレス TPH型

        TSPカプラ ステンレス TPH型

          TSPカプラ ステンレス TPF型

          TSPカプラ ステンレス TPF型

            TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

            TSPカプラ ステンレス NBR TSF型

              TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

              TSPカプラ ステンレス NBR TSH型

                TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

                TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

                  TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                  TSPカプラ ステンレス FKM TSF型

                    TSPカプラ ステンレス FKM TSM型

                    TSPカプラ ステンレス FKM TSM型

                      TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

                      TSPカプラ ステンレス FKM TSH型

                        TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                        TSPカプラ ステンレス EPDM TSF型

                          TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

                          TSPカプラ ステンレス EPDM TSH型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,267円 660円 754円 1,267円 1,267円 2,797円 3,187円 2,737円 2,897円 2,997円 3,889円 3,197円 3,189円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 - おねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 ステンレス 真ちゅう 鋼鉄(ニッケルめっき) ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。