(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)

ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用) (レビュー)

通常価格(税別)
2,424円 ~ 3,264円
税込価格
2,666円 ~ 3,590円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
工場内空気配管から空気工具接続まで、用途に応じて豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を用意。優れた耐久性と環境特性。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
・空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
・ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
・鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。
・特に耐摩耗・耐久性に優れています。
・幅広い空圧用途に対応できるよう豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
・流体はソケット側からプラグ側に流します。
・単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
・ハイカプラ シリーズ、ナットカプラ シリーズの各製品と接続できます。
・400型(1/2'')、600型(3/4'')、800型(1'')は取り付け形状に関係なくソケットとプラグの接続が可能です。
【用途】
・工場内空気配管や空気工具のホース接続用に。

ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配管に対する継手として
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    消耗品なので、耐久性が高いに越したことはありませんが、当社利用にあたっては、使用頻度等を鑑みても対価相当には満足感の得られる商品だと思っています。生産設備品付帯の種々配管(エアーダスター、冷却用循環水等)に対する継手として使用しています。接続形態や、管径、着脱頻度高めの部位に対する利便性等各種の要素を鑑み適正品を使い分けしており型番:400SM-STL-NBRも当該品の一つとして愛用しています。良好な使い勝手や性能(シール性)または規格統一といった観点からも利用実績に不具合が無い限りは既存利用品に倣いこの商品を採択するため、リピート購入しました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアーの配管の増設
    評価 5.0満足度:5.02020/04/03
    ネジ部分にシールテープを巻いて締め付けています。
    10年以上使用していますが漏れはないです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)

ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SM型(めねじ取付用)

    ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

    ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SM型(めねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SM型(めねじ取付用)

      ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)

        ハイカプラ大口径 鋼鉄 FKM SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

          ハイカプラ大口径 真ちゅう FKM SM型(めねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)

            ハイカプラ大口径 ステンレス FKM SM型(めねじ取付用)

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

              ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR SF型(おねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)

                ハイカプラ大口径 鋼鉄 プラグ PM型(めねじ取付用)

                  ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                  ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                    ハイカプラ大口径 鋼鉄 NBR ソケット SH型(ホース取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                      ハイカプラ大口径 真ちゅう NBR SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)

                        ハイカプラ大口径 ステンレス NBR SF型(おねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                          ハイカプラ大口径 真ちゅう プラグ PM型(めねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 2,424円 3,182円 6,597円 3,411円 4,681円 8,689円 2,424円 749円 1,477円 2,424円 3,309円 6,597円 1,435円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス)
                            接続部の種類 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 ホース取付用 おねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用
                            使用流体 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            本体材質 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 鋼鉄(クロムめっき) 真ちゅう ステンレス(SUS304) 真ちゅう

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。