レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱が極めてスムーズに。【特長】・プラグ・ソケ...
本体材質 | 真ちゅう(クロムめっき) | |
---|---|---|
サイズ | 取入口 | R 1/2 |
取出口 | ソケット(PV-30SM) | |
最高使用圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.0{10} | |
耐圧力 MPa{kgf/cm2} | 1.5{15} |
- | シール材質 | 表示記号 | 使用温度範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シール材質 使用温度範囲 | ニトリルゴム | NBR(SG) | -20~+60℃ | 標準材質 |
Loading...
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱が極めてスムーズに。
【特長】
・プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。ソケットの内圧の影響を受けません。
・分離時に配管内の空気が排出する不快音やプラグの反動がない安心構造。
・ソケットバルブはプラグを接続しないと開閉ができない安心設計。
・接続後でもレバー操作によってバルブの開閉ができ、空気の流通・遮断は自由自在。
・1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
RE-PV-30-0-BRS-NBRで型番確定
パージラインカプラ 真ちゅう 3分岐配管用の型番RE-PV-30-0-BRS-NBRのページです。
型番RE-PV-30-0-BRS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました