キッツ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製テーパソケット継手ねじ...
ボディ | SUS304 |
---|---|
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
最高許容圧力 | ・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa ・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa ・-29℃-+120℃:2.0MPa |
備考 | RoHS指令相当品 |
型番 |
ねじの呼び1 |
発注単位(個) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/8B(6A)
|
1
| 10 | 1個 | 589円(
648円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/4B(8A)
|
1
| 10 | 1個 | 558円(
614円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8B(10A)
|
1
| 10 | 1個 | 558円(
614円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/2B(15A)
|
1
| 10 | 1個 | 838円(
922円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/4B(20A)
|
1
| 10 | 1個 | 1,297円(
1,427円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1B(25A)
|
1
| 10 | 1個 | 1,597円(
1,757円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1 1/4B(32A)
|
1
| 10 | 1個 | 2,397円(
2,637円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1 1/2B(40A)
|
1
| 10 | 1個 | 2,697円(
2,967円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2B(50A)
|
1
| 10 | 1個 | 3,597円(
3,957円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
キッツ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製テーパソケット継手ねじ込み
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました