(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRT(1)-10A
ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み ステンレスコウツギテ PRT(1)

ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み PRT(1)-10A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,037円
税込単価
1,141円

【製品仕様】材質:SCS13A、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/ガス...

詳細情報を確認する

PRT(1)-10A の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ボデーSCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa
・-29℃-+120℃:2.0MPa
備考RoHS指令相当品

規格表

ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み 規格表-1
ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み 規格表-2

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRT(1)-10A

3/8B(10A)
3/8B(10A)
1/4B(8A)
-

4個

1,037( 1,141円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】材質:SCS13A、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/ガス/油

カタログ

 

Loading...

PRT(1)-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込みの型番PRT(1)-10Aのページです。
型番PRT(1)-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み

ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いチーズ

    ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いチーズ

      ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ

      ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ

        ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み

        ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み

          ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み

          ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み

            ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ

            ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ

              ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット

              ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いチーズ RT

                  ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いチーズ RT

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                    ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                      ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                      ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                        ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS

                        ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いソケット(外径違い) RS

                          ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いエルボ RL

                          ステンレス鋼製ねじ込み継手 径違いエルボ RL

                            メーカー キッツ 吉年 イノック キッツ キッツ 吉年 吉年 吉年 オーエヌ工業 ナゴヤ イノック オーエヌ工業 オーエヌ工業
                            通常価格 1,037円 1,388円 1,390円 757円 671円 1,162円 927円 859円 1,910円 936円 840円 1,778円 1,298円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 ティー チーズ ティー 90°エルボ ソケット エルボ ソケット 径違いニップル チーズ 90°エルボ ソケット ソケット 90°エルボ
                            ねじの種類1 Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc Rc

                            ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込みのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            機械装置の配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/07
                            機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            異径の接続
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/26
                            KITZのSUS製品は大抵他社より安価で良いのだが、他の人も書いているように詳細な外形寸法が事前にわからないのが難点。
                            逆にそうした事を気にしなくて良い場合は品質も価格も合格点。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            蒸気配管
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/24
                            外形寸法が判れば事前に配管準備が出来るのですが、KITZのカタログ自体に記載が無いのですよね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRT(1)-15A
                            PRT(1)-20A
                            PRT(1)-25A
                            PRT(1)-32A
                            PRT(1)-40A
                            PRT(1)-50A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) ねじの呼び3(異径または異種ねじの場合)

                            1,076円

                            ( 1,184円 )
                            4個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1/2B(15A)1/2B(15A)3/8B(10A)

                            1,303円

                            ( 1,433円 )
                            3個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3/4B(20A)3/4B(20A)1/2B(15A)

                            2,527円

                            ( 2,780円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1B(25A)1B(25A)3/4B(20A)

                            3,345円

                            ( 3,680円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1B(25A)

                            4,219円

                            ( 4,641円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

                            6,395円

                            ( 7,035円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -2B(50A)2B(50A)1 1/2B(40A)

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました