(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
581円 ~ 5,908円
税込価格
639円 ~ 6,499円

キッツ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

ボデーSCS13A:ロストワックス
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa
・-29℃-+120℃:2.0MPa
備考RoHS指令相当品

規格表

ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B(8A)
1/8B(6A)
10

1個

709( 780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
1/4B(8A)
10

1個

779( 857円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
3/8B(10A)
10

1個

581( 639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
1/2B(15A)
10

1個

1,146( 1,261円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
3/4B(20A)
10

1個

2,340( 2,574円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
1B(25A)
-

1個

2,525( 2,778円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/8B(10A)
1/8B(6A)
10

1個

880( 968円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2B(15A)
1/4B(8A)
10

1個

957( 1,053円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
3/8B(10A)
10

1個

1,811( 1,992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
1/2B(15A)
10

1個

1,853( 2,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/4B(32A)
3/4B(20A)
-

1個

2,297( 2,527円 )

7日目

1 1/2B(40A)
1B(25A)
-

1個

3,616( 3,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2B(50A)
1 1/4B(32A)
-

1個

5,908( 6,499円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キッツ ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込み

    ステンレス製ねじ込み管継手 径違い六角ニップル

    ステンレス製ねじ込み管継手 径違い六角ニップル

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

        CK プレシールSUS継手 径違い六角ニップル

        CK プレシールSUS継手 径違い六角ニップル

          ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み

          ステンレス鋼製径違いエルボ継手ねじ込み

            ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み

            ステンレス鋼製径違いソケット継手ねじ込み

              ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み

              ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いエルボ

                  可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

                  可鍛鋳鉄製管継手径違い角ニップル(白継手)

                    ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット

                    ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いソケット

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いチーズ

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いチーズ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                        ステンレス製ねじ込み管継手 径違いエルボ

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                          ステンレス製ねじ込み管継手 径違いソケット

                            メーカー キッツ イノック 吉年 シーケー金属 キッツ キッツ キッツ 吉年 吉年 吉年 吉年 ナゴヤ イノック
                            通常価格 581円 698円 859円 946円 757円 671円 1,037円 1,162円 613円 895円 1,388円 936円 840円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ異径
                            接続形状 両ニップル 両ニップル 径違いニップル ニップル 90°エルボ ソケット ティー エルボ 径違いニップル ソケット チーズ 90°エルボ ソケット
                            ねじの種類1 R R R R Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc
                            ねじの種類2(異径または異種ねじの場合) R R R R Rc Rc Rc Rc R Rc Rc Rc Rc

                            ステンレス鋼製径違い六角ニップル継手ねじ込みのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 15件のレビュー
                            配管の延長
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            装置からの排水配管を延長する際に使用。径の変換も同時にできたので良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            給水
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/23
                            ポンプ吐き出し口とホース口元の径が違うときこれがあれば一発でつなぐことが
                            できるのでとても便利な商品。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/28
                            設備の配管に使用しています。サイズも豊富なのでかなり重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/24
                            設備の配管に使用しています。キッツ製なので品質も良く、安定して使用できます。納期が早いのでいつも助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/04
                            必要な時、必要数がすぐ手に入るので、重宝しています。サイズが見つからないこともほとんどないため、ホームセンターで探すより楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました