(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
220円 ~ 3,415円  特別価格 
税込価格
242円 ~ 3,757円  特別価格 

【製品仕様】材質:SUS304TP、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

ボデーSUS304TP
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa
220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa
-29℃~+120℃:2.0MPa
備考RoHS指令相当品

規格表

ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び1
発注単位(個)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
100

100個

220円

88

( 97円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1B(25A)
1

1個

506( 557円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1 1/2B(40A)
80

80個

669( 736円 )

3日目

2B(50A)
1

1個

898( 988円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4B(100A)
10

10個

3,415( 3,757円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】材質:SUS304TP、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/ガス/油

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込み

    ステンレス鋼製片長ニップル継手ねじ込み

    ステンレス鋼製片長ニップル継手ねじ込み

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

      ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

        ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片ニップル<NS>

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 片長ニップル NSL

          ステンレス鋼製ねじ込み継手 片長ニップル NSL

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>

            ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 片長ニップル<NSL>

              鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

              鋼管製ねじ込み管継手 片ねじニップル

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いニップル

                  ニップル(ステンレス製)

                  ニップル(ステンレス製)

                    ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

                    ステンレス鋼製ねじ込み管継手エルボ

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ

                      ステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ

                        ステンレス鋼製両長ニップル継手ねじ込み

                        ステンレス鋼製両長ニップル継手ねじ込み

                          ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

                          ステンレス鋼製ねじ込み管継手プラグ

                            メーカー キッツ キッツ 吉年 MIEテクノ オーエヌ工業 MIEテクノ ナゴヤ 吉年 エスコ 吉年 吉年 キッツ 吉年
                            通常価格 220円 288円 391円 160円 547円 351円 163円 859円 504円 612円 710円 278円 446円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手 継手
                            接続種類 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔鋼管 ねじ⇔ねじ異径 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ⇔ねじ同径・同種 ねじ(端末)
                            接続形状 片ニップル 片ニップル ニップル 片ニップル 片ニップル 片ニップル 片ニップル 径違いニップル ニップル エルボ チーズ 両ニップル プラグ
                            ねじの種類1 R R R R R R R R R Rc Rc R R
                            材質 SUS304TP SUS304TP ステンレス SUS304 SUS304 SUS304 スチール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス SUS304TP ステンレス

                            ステンレス鋼製片ニップル継手ねじ込みのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            製品部品として使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/20
                            お客様からの製作ご依頼オイルパンの配管部品として購入しました。外で使用なので、ステンレス製はありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械装置の配管
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/21
                            機械装置の配管として、たくさんのラインナップがあり大変助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置用の配管に
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/05
                            実験装置用のサンプリング部配管に使用しています.ステンレス製なので安心して使えます.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました