【製品仕様】材質:SUS304TP、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/...
型番
未確定8件の候補があります。
Loading...
ボデー | SUS304TP |
---|---|
接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 |
最高許容圧力 | 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa 220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa -29℃~+120℃:2.0MPa |
備考 | RoHS指令相当品 |
型番 |
ねじの呼び1 |
面間(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1/4B(8A)
|
50
| 1個 | 288円(
317円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8B(10A)
|
75
| 1個 | 398円(
438円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3/8B(10A)
|
100
| 1個 | 448円(
493円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1/2B(15A)
|
100
| 1個 | 518円(
570円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1 1/2B(40A)
|
100
| 30個 | 1,299円(
1,429円
) | 8日目 | |
3/4B(20A)
|
150
| 1個 | 1,061円(
1,167円
) | 8日目 | |
1 1/2B(40A)
|
150
| 15個 | 1,826円(
2,009円
) | 3日目 | |
2B(50A)
|
200
| 5個 | 2,954円(
3,249円
) | 3日目 |
Loading...
【製品仕様】材質:SUS304TP、表面処理:なし、使用流体:水/空気/蒸気/ガス/油
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました