(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,075円 ~ 135,876円
税込価格
22,083円 ~ 149,464円

【特長】・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ 外形図

製品仕様

ボデーSCS13A
ボンネットSCS13A/SUS304
ステムSUS304
ジスクSCS13A
パッキン膨張黒鉛+PTFE編組
ハンドルZDC:15A・20A
ADC12:25A-80A
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
最高許容圧力圧力-温度基準:SUS46
備考・JV8-1相当:15A-50A
RoHS指令相当品

規格表

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ 規格表

型番リスト

型番
本体材質
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
ジスク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1/2B(15A)
1/2B(15A)
SCS13A

1個

20,075( 22,083円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
3/4B(20A)
3/4B(20A)
SCS13A

1個

21,970( 24,167円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1B(25A)
1B(25A)
SCS13A

1個

29,777( 32,755円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
SCS13A

1個

35,300( 38,830円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
SCS13A

1個

41,170( 45,287円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
2B(50A)
2B(50A)
SCS13A

1個

56,285( 61,914円 )

2日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
SCS13A

1個

94,720( 104,192円 )

3日目

[ステンレス鋳鋼] SCS13A
3B(80A)
3B(80A)
SCS13A

1個

135,876( 149,464円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青銅製・ダグタイル鉄製では、強度・耐食性が足りないなどの問題点を解決することからJISB2011青銅弁を適用して開発しました
・水道水の赤水対策用として公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)およびステンレス協会SAS358規格に適合している高品質、長寿命の手軽に使用できるフランジ形とねじ込み形のステンレス鋼製バルブです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

カタログ

あと2項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ

ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジ

    ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み

    ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブねじ込み

      ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

      ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

        青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

        青銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

          黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

          黄銅製汎用125型ゲートバルブねじ込み

            ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

            ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

              10K ゲートバルブ

              10K ゲートバルブ

                青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                青銅製JIS規格10Kゲートバルブねじ込み

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

                  マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

                    ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

                    ステンレスバルブ Sシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

                      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

                      ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ フランジ形 仕切弁

                        ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

                        ステンレスバルブ Hシリーズ 10Kタイプ ねじこみ形 仕切弁

                          ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

                          ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

                            メーカー キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 東亜バルブ工業 キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ
                            通常価格 20,075円 8,481円 91,661円 2,392円 2,017円 4,889円 6,978円 5,096円 5,930円 38,190円 18,165円 8,090円 12,140円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気
                            呼び圧力 10K 10K 20K 125型 125型 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 16K
                            ゲートバルブ種類 内ねじ式 内ねじ式 外ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ式 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ 内ねじ式
                            供給側 接続種類 管フランジ Rc 管フランジ Rc Rc Rc G Rc Rc(ねじこみ形) フランジ形 フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc

                            ステンレス鋼製汎用10Kゲートバルブフランジのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%

                            高評価レビュー

                            空圧機器用配管に対し流体の隔離、制御用途で利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            外販設備付帯の空圧機器用配管に対し流体の隔離、制御用途で利用しています。急速開閉には不向きですが、一方で水撃作用を回避できるため、採用しています。利用部位が細かな流量調節機能を要求されない限りは、他のバルブと比較し圧力損失が小さく流量が稼ぐことができ、且つ、比較的安価なこの商品を利用していますが、性能、使い勝手共に佳品として満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            空圧機器用配管に対し流体の隔離、制御用途で利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            外販設備付帯の空圧機器用配管に対し流体の隔離、制御用途で利用しています。急速開閉には不向きですが、一方で水撃作用を回避できるため、採用しています。利用部位が細かな流量調節機能を要求されない限りは、他のバルブと比較し圧力損失が小さく流量が稼ぐことができ、且つ、比較的安価なこの商品を利用していますが、性能、使い勝手共に佳品として満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト