(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,899円 ~ 139,408円
税込価格
20,789円 ~ 153,349円

ダクタイル鉄製ゲートバルブです。【特長】・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ 外形図

製品仕様

製品記号10SMBF10SMBOF
ボデーFCD-SFCD-S
ボンネットFCD-SFCD-S
ステムSUS420J2SUS403
ジスクSCS1SUS403/SCS1:40A-200A
SFVC2A+13Cr:250A
SCPH2+13Cr:300A
パッキン非石綿非石綿
ガスケット非石綿シート非石綿シート
ハンドルFCD450-10FCD450-10
接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kフランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K
最高許容圧力・-10℃-+120℃の静流水:1.4MPa
・-10℃-+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa
・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa
・-10℃-+120℃の静流水:1.4MPa
・-10℃-+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.2MPa
・300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.0MPa
備考JV4-4適合JV4-5適合:65A-300A

規格表

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ 規格表

型番リスト

型番
ゲートバルブ種類
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
内ねじ式
1/2B(15A)
1/2B(15A)
163-9005

1個

18,899( 20,789円 )

3日目

内ねじ式
3/4B(20A)
3/4B(20A)
163-9013

1個

19,899( 21,889円 )

3日目

内ねじ式
1B(25A)
1B(25A)
163-9021

1個

27,899( 30,689円 )

3日目

内ねじ式
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
163-9030

1個

23,479( 25,827円 )

2日目

内ねじ式
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
163-9048

1個

31,535( 34,689円 )

3日目

内ねじ式
2B(50A)
2B(50A)
163-9056

1個

38,035( 41,839円 )

3日目

外ねじ式
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
-

1個

41,402( 45,542円 )

3日目

外ねじ式
2B(50A)
2B(50A)
-

1個

48,978( 53,876円 )

3日目

外ねじ式
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
-

1個

60,986( 67,085円 )

2日目

外ねじ式
3B(80A)
3B(80A)
-

1個

78,109( 85,920円 )

2日目

外ねじ式
4B(100A)
4B(100A)
-

1個

87,626( 96,389円 )

2日目

外ねじ式
5B(125A)
5B(125A)
-

1個

124,216( 136,638円 )

2日目

外ねじ式
6B(150A)
6B(150A)
-

1個

139,408( 153,349円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクタイル鉄製ゲートバルブです。
【特長】
・ダクタイル鉄製バルブは高圧ガス設備用バルブとして使用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジ

    ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

    ダクタイル鉄製汎用20Kゲートバルブフランジ

      ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

      ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブねじ込み

        青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

        青銅製汎用10Kゲートバルブフランジ

          ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

          ダクタイル鉄製汎用16Kゲートバルブねじ込み

            10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

            10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ

              10K ゲートバルブ

              10K ゲートバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

                10K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形グローブバルブ

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                  10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

                    マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 ねじこみ形

                      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                      10K型 ダクタイル鋳鉄フランジ形グローブバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

                        マレブルバルブ 汎用10Kタイプ 仕切弁 フランジ形 SUSシート

                          20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                          20K型 ダクタイル鋳鉄ねじ込み形ゲートバルブ〈ボルテッドボンネット型〉

                            メーカー キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ 東亜バルブ工業 東洋バルヴ 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ 日立金属(旧日立バルブ) 東洋バルヴ
                            通常価格 18,899円 91,661円 4,889円 23,466円 12,140円 8,405円 6,978円 4,297円 14,785円 5,930円 49,876円 13,695円 21,259円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   2日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FCD-S FCD-S 鋳鉄 青銅 鋳鉄 FCD-S ステンレス FCD-S FCD-S FCMB-S35 FCD-S FCD-S FCD-S
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス / 飽和蒸気
                            呼び圧力 10K 20K 10K 10K 16K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 20K
                            供給側 接続種類 管フランジ 管フランジ Rc 管フランジ Rc Rc G Rc 管フランジ Rc(ねじこみ形) 管フランジ フランジ形 Rc

                            ダクタイル鉄製汎用10Kゲートバルブフランジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ゲートバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました