(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,478円 ~ 56,475円
税込価格
7,126円 ~ 62,123円

【ブランド】キッツ(KITZ)【材質】ボデー:FC200ボール:SCS13A/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はバルブ本体にレバーハンドルが付属されております

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み 外形図

製品仕様

操作機レバー
キャップFC200
ステムSUS403
ガスケットPTFE
ハンドルFCD400-15
方式フローティング
ボア径フルボア
接続形状ねじ込み:JIS B0203
最高許容圧力120℃以下の静流水:1.4MPa
 120℃以下の油・脈動水:1.0MPa
飽和蒸気:0.7MPa
備考ステム飛出防止

規格表

鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み 規格表

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8B(10A)
3/8B(10A)

1個

6,478( 7,126円 )

4日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

7,343( 8,077円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

9,562( 10,518円 )

4日目

1B(25A)
1B(25A)

1個

11,051( 12,156円 )

4日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

14,740( 16,214円 )

4日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

19,105( 21,016円 )

4日目

2B(50A)
2B(50A)

1個

21,693( 23,862円 )

4日目

2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)

1個

44,532( 48,985円 )

4日目

3B(80A)
3B(80A)

1個

56,475( 62,123円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】キッツ(KITZ)
【材質】
ボデー:FC200
ボール:SCS13A/SUS304/SUS304TP
ボールシート:PTFE
パッキン:PTFE
【構造】
フルボア

鋳鉄製ボールバルブです。

(i)ご注意

  • 本商品はバルブ本体にレバーハンドルが付属されております

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込み

    青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

    青銅製汎用400型ボールバルブねじ込み

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ

        青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

        青銅製汎用10Kボールバルブフランジ

          黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

          黄銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

            青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

            青銅製汎用400型ボールバルブ(三方)ねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

              ダクタイル鉄製汎用20Kボールバルブねじ込み

                黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                黄銅製汎用400型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                  黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                  黄銅製汎用600型ボールバルブねじ込み(T形ハンドル)

                    ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                    ステンレス鋼製汎用800型ボールバルブ(三方)ねじ込み

                      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                      10K型 青銅ねじ込み形ボールバルブ(ロングネック)

                        ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                        ダクタイル鉄製汎用400型ボールバルブねじ込み

                          ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                          ダクタイル鉄製汎用10Kボールバルブフランジ

                            メーカー キッツ キッツ 東洋バルヴ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ キッツ 東洋バルヴ キッツ キッツ
                            通常価格 6,478円 5,339円 6,818円 19,540円 4,397円 8,428円 11,272円 3,697円 2,197円 37,442円 6,284円 2,923円 11,369円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート 横形3方向 横形3方向 ストレート ストレート ストレート 横形3方向 ストレート ストレート ストレート
                            本体材質 FC200 CAC406 CAC406 青銅 黄銅 CAC 鋳鉄 黄銅 C3771BE SCS14A CAC406 FCD-S FCD-S
                            使用流体 水 / 油 / 蒸気 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス / 蒸気 水 / 空気 / ガス
                            呼び圧力 10K 400型 10K 10K 400型 400型 20K 400型 600型 800型 10K 400型 10K
                            ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア フルボア フルボア スタンダードボア スタンダードボア レデューストボア スタンダードボア レデューストボア レデューストボア フルボア レデューストボア フルボア

                            鋳鉄製汎用10Kボールバルブねじ込みのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            設備に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            設備品の油用配管部に使用しています。事業移管により譲り受けた設備に付帯していた部品の劣化に対し同商品を交換利用しました。流体が油である事から、一般的に耐摩耗性や耐食性にも優れているとされる鋳鉄素材のこちらの商品を利用し耐用年数の延伸を考慮しています。性能にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました