(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
黄銅製圧力計用20Kニードルバルブテーパめねじ×平行めねじ

黄銅製圧力計用20Kニードルバルブテーパめねじ×平行めねじ (レビュー)

通常価格(税別)
2,371円 ~ 4,462円
税込価格
2,608円 ~ 4,908円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】・黄銅製の圧力計用ニードルバルブです。・使用流体は水・油・空気です。

黄銅製圧力計用20Kニードルバルブテーパめねじ×平行めねじのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    漏水試験装置に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/06/30
    依頼され製作した漏水試験装置に使用しています。この商品を電動式のテストポンプからの圧力計の取り出し部に使い、顧客先での製品試験をしやすいように一つのユニットとしてまとめ上げました。顧客から苦情などの話は特にありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黄銅製圧力計用20Kニードルバルブテーパめねじ×平行めねじ

黄銅製圧力計用20Kニードルバルブテーパめねじ×平行めねじ

    マレブルバルブ 20Kタイプ M20KFN ニードルバルブ フランジ形

    マレブルバルブ 20Kタイプ M20KFN ニードルバルブ フランジ形

      マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSN ニードルバルブ ねじこみ形

      マレブルバルブ 20Kタイプ M20KSN ニードルバルブ ねじこみ形

        黄銅製10Kニードルバルブねじ込み

        黄銅製10Kニードルバルブねじ込み

          ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み

          ステンレス鋼製30Kニードルバルブねじ込み

            ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込み

            ステンレス鋼製260Kニードルバルブねじ込み

              マレブルバルブ 10Kタイプ ニードルバルブ フランジ形

              マレブルバルブ 10Kタイプ ニードルバルブ フランジ形

                ステンレス鋼用 SUS316  VUH 高温用 NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

                ステンレス鋼用 SUS316 VUH 高温用 NEEDLE STOP VALVE ユニオン型

                  ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                  ステンレス鋼用 SUS316 VH ミニチュアバルブ(ハーフ型)

                    ステンレス鋼用 SUS316 VU ミニチュアバルブ(ユニオン型)

                    ステンレス鋼用 SUS316 VU ミニチュアバルブ(ユニオン型)

                      ステンレス鋼用 SUS316  VL ミニチュアバルブ(L型)

                      ステンレス鋼用 SUS316 VL ミニチュアバルブ(L型)

                        ステンレス鋼用 SUS316  VE ミニチュアバルブ(エルボ型)

                        ステンレス鋼用 SUS316 VE ミニチュアバルブ(エルボ型)

                          銅管用 GT4V型ミニチュアバルブ COMPRESSION

                          銅管用 GT4V型ミニチュアバルブ COMPRESSION

                            メーカー キッツ 日立金属(旧日立バルブ) 日立金属(旧日立バルブ) キッツ キッツ キッツ 日立金属(旧日立バルブ) フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク フジトク
                            通常価格 2,371円 23,649円 17,959円 4,430円 33,892円 33,138円 22,934円 19,968円 10,037円 11,411円 11,411円 10,037円 4,223円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   2日目  
                            本体形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート
                            本体材質 黄銅 FCD-S FCD-S 黄銅 ステンレス ステンレス FCD-S SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 SUS316 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / 蒸気 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油
                            呼び圧力 20K 20K 20K 10K 30K 260K 10K 10MPa 2MPa 2MPa 2MPa 2MPa 3MPa
                            供給側 接続種類 テーパめねじ フランジ形 Rc(ねじこみ形) Rc Rc Rc フランジ形 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続 金属管接続

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。