精密機器・部品の運搬に適した緩衝器付きキャスター。【特長】・小型ショックアブソ...
寸法図
車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 基準荷重 | 車幅 | ねじの種類 | ピッチ | 対辺 | 旋回半径 | 取付高 | 偏心 | 自重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | T(呼び×長さ) | L(mm) | M(mm) | ス卜ッバー付 | ス卜ッバー無 | H(mm) | E(mm) | ス卜ッバー付 | ス卜ッバー無 | ||
100 | NPT-100SUE-1 | 帯電防止 ウレタン(B入) | 10(10.2) | 28 | M12×35 M16×40 | 1.75 2 | 21 23 | 111~115 | 85~110 | 169~144 | 35~59 | M12×35 940 M16×40 970 | M12×35 865 M16×40 895 |
NPT-100SUE-2 | 20(20.4) | 111~115 | 85~105 | 169~151 | 35~54 | ||||||||
NPT-100SUE-3 | 30(30.6) | 111~115 | 85~102 | 169~154 | 35~51 | ||||||||
125 | NPT-125SUE-1 | 帯電防止 ウレタン(B入) | 10(10.2) | 32 | M12×35 M16×40 | 1.75 2 | 21 23 | 117~131 | 105~131 | 190~163 | 42~68 | M12×35 1050 M16×40 1080 | M12×35 905 M16×40 935 |
NPT-125SUE-2 | 20(20.4) | 117~126 | 105~126 | 190~170 | 42~63 | ||||||||
NPT-125SUE-3 | 30(30.6) | 117~123 | 105~123 | 190~174 | 42~59 |
Loading...
精密機器・部品の運搬に適した緩衝器付きキャスター。
【特長】
・小型ショックアブソーバー内蔵により衝撃を吸収。
・走行時の振動と共に騒音の発生を防止。
・帯電しにくいので、ホコリの吸着を防ぐ。
【用途】
・精密機器・部品の運搬に適している。
・クリーンルームでの使用に適している。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター AF型自在車プレート式
機械装置などに使用されているキャスター。
【特長】
・許容荷重が大きいので、重量物に取付可能。
・本体部とアジャスターが一体化しており、固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がない。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。
ユーエイキャスター
キャスター UHG型自在車プレート式
大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスター。
【特長】
・従来のキャスターに比べ、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:800daN)
・小スペースで機械装置に取付可能。
・長期間の重荷重による車輪の変形を防げる。
【用途】
・油を多く使う機械装置、大型機械の使用に適している。
・大型機械等の使用に適している。
ユーエイキャスター
J型自在車プレート式
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター。
【特長】
・車輪にベアリングを入れる事で、耐荷重に優れる。(最大許容荷重:400daN)
・旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能。
【用途】
・重量物の運搬時に使用する、運搬台車に適している。
・旋回が軽いので、運搬台車利用時にスムーズな走行が可能。
NPT-100SUE-1-M16X40で型番確定
NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車の型番NPT-100SUE-1-M16X40のページです。
型番NPT-100SUE-1-M16X40に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NPT-100SUE-1-M12X35 |
NPT-100SUE-2-M12X35 |
NPT-100SUE-2-M16X40 |
NPT-100SUE-3-M12X35 |
NPT-100SUE-3-M16X40 |
NPT-125SUE-1-M12X35 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじ径 | 取付け高さ H (mm) | 車輪径 D (φ) | 許容荷重 (daN) | 車輪幅 (mm) | 旋回半径 (mm) | 車輪ベアリング | ピッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,271円 ( 28,898円 ) | 1個 | - | 13日目 | M12 | 169~144 | 100 | 10 | 28 | 85~110 | なし | 1.75 | |
26,271円 ( 28,898円 ) | 1個 | - | 13日目 | M12 | 169~151 | 100 | 20 | 28 | 85~105 | なし | 1.75 | |
26,271円 ( 28,898円 ) | 1個 | - | 13日目 | M16 | 169~151 | 100 | 20 | 28 | 85~105 | なし | - | |
26,271円 ( 28,898円 ) | 1個 | あり | 13日目 | M12 | 169~154 | 100 | 30 | 28 | 85~102 | あり | 1.75 | |
26,271円 ( 28,898円 ) | 1個 | - | 13日目 | M16 | 169~154 | 100 | 30 | 28 | 85~102 | あり | - | |
29,468円 ( 32,415円 ) | 1個 | あり | 13日目 | M12 | 190~163 | 125 | 10 | 32 | 105~131 | なし | 1.75 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました