精密機器・部品の運搬に適した緩衝器付きキャスター。 【特長】 ・小型ショックア...
型番
未確定12件の候補があります。
Loading...
取付方法
取り付け方法(キャスター取付専用板スパナ)
主な使用例(手押し台車)
寸法図
車輪径 | 品番 | 車輪材質 | 許容荷重 | 車幅 | ねじの種類 | ピッチ | 対辺 | 旋回半径 | 取付高 | 偏心 | 自重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D(mm) | daN(kgf) | W(mm) | T(呼び×長さ) | L(mm) | M(mm) | ストッパー付 | ストッパー無 | H(mm | E(mm) | ストッパー付 | ストッパー無 | ||
100 | NPT-100SUE-1 | 帯電防止 ウレタン(B入) | 10(10.2) | 28 | M12×35 M16×40 | 1.75 2 | 21 23 | 111~115 | 85~110 | 169~144 | 35~59 | M12×35 940 M16×40 970 | M12×35 865 M16×40 895 |
NPT-100SUE-2 | 20(20.4) | 111~115 | 85~105 | 169~151 | 35~54 | ||||||||
NPT-100SUE-3 | 30(30.6) | 111~115 | 85~102 | 169~154 | 35~51 | ||||||||
125 | NPT-125SUE-1 | 帯電防止 ウレタン(B入) | 10(10.2) | 32 | M12×35 M16×40 | 1.75 2 | 21 23 | 117~131 | 105~131 | 190~163 | 42~68 | M12×35 1050 M16×40 1080 | M12×35 905 M16×40 935 |
NPT-125SUE-2 | 20(20.4) | 117~126 | 105~126 | 190~170 | 42~63 | ||||||||
NPT-125SUE-3 | 30(30.6) | 117~123 | 105~123 | 190~174 | 42~59 |
M12
|
169~144
|
100
|
10
|
28
|
111~115
|
なし
|
1.75
| 1個 | 29,060円(
31,966円
) | 13日目 | |
M16
|
169~144
|
100
|
10
|
28
|
111~115
|
なし
|
-
| 1個 | 29,060円(
31,966円
) | 13日目 | |
M12
|
169~151
|
100
|
20
|
28
|
111~115
|
なし
|
1.75
| 1個 | 29,060円(
31,966円
) | 13日目 | |
M16
|
169~151
|
100
|
20
|
28
|
111~115
|
なし
|
-
| 1個 | 29,060円(
31,966円
) | 13日目 | |
M12
|
169~154
|
100
|
30
|
28
|
111~115
|
あり
|
1.75
| 1個 | 29,060円(
31,966円
) | 13日目 | |
M16
|
169~154
|
100
|
30
|
28
|
111~115
|
あり
|
-
| 1個 | 29,060円(
31,966円
) | 13日目 | |
M12
|
190~163
|
125
|
10
|
32
|
117~131
|
なし
|
1.75
| 1個 | 32,261円(
35,487円
) | 13日目 | |
M16
|
190~163
|
125
|
10
|
32
|
117~131
|
なし
|
-
| 1個 | 32,261円(
35,487円
) | 5日目 | |
M12
|
190~170
|
125
|
20
|
32
|
117~126
|
なし
|
1.75
| 1個 | 32,261円(
35,487円
) | 13日目 | |
M16
|
190~170
|
125
|
20
|
32
|
117~126
|
なし
|
-
| 1個 | 32,261円(
35,487円
) | 13日目 | |
M12
|
190~174
|
125
|
30
|
32
|
117~123
|
あり
|
1.75
| 1個 | 32,261円(
35,487円
) | 13日目 | |
M16
|
190~174
|
125
|
30
|
32
|
117~123
|
あり
|
-
| 1個 | 32,261円(
35,487円
) | 13日目 |
Loading...
精密機器・部品の運搬に適した緩衝器付きキャスター。
【特長】
・小型ショックアブソーバー内蔵により衝撃を吸収。
・走行時の振動と共に騒音の発生を防止。
・帯電しにくいので、ホコリの吸着を防ぐ。
【用途】
・精密機器・部品の運搬に適している。
・クリーンルームでの使用に適している。
あと8項目で型番確定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました