(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

P型自在車ねじ込み式

P型自在車ねじ込み式
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
499円 ~ 852円
税込価格
549円 ~ 937円

樹脂製の双輪タイプキャスター。 【特長】 ・双輪であるため高い旋回能力を発揮。...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

寸法図
寸法図側面

側面図

製品仕様

P-50T、M12×22

P-50T、M12×22

P-60T、M12×22

P-60T、M12×22

車輪径型番許容荷重車幅取付高ねじピッチ長さ対辺偏心旋回半径自重
D(mm)daN(kgf)W(mm)H(mm)T(mm)L(mm)N(mm)M(mm)E(mm)R(mm)(g)
50P-50T60(61.2)4957.5M121.7522171746125
P-50HT100(102.0)125
60P-60T100(102.0)5573M121.7522171755160
  • 本体、車輪:ナイロン
  • 許容荷重はステムを最後までねじ込んだ場合の許容荷重。
取付方法

使用例

主な使用例(複写機)

注意・禁止事項

キャスターに関するご注意

次のようにキャスターを使用しないでください

【キャスターの破損に繋がる事項】

  • 許容荷重を守って積載してください。許容荷重を超えて使用するとキャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 固定車は車輪の直角方向に無理な力を加えないでください。金具が変形し、性能が劣化する恐れがあります。
  • 高温・低温・多湿等の特殊な環境を避けて使用してください。キャスターの破損、性能の低下に繋がります。
  • 傾斜面でストッパーをかけたまま放置しないでください。突然動き出す可能性があり非常に危険です。また破損や性能の低下に繋がります。
  • 落下させたり、衝撃を加えたりしないでください。寿命が短くなったり破損する恐れがあります。
  • ストッパー部をかなづちで叩いたり、無理な力で踏みつけないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • ねじ込み式キャスターを取付ける際は、必ずスパナを用いステムの六角部で締め付けてください。

【人身事故に繋がる事項】

  • 偏った積載をしないでください。バランスを崩し転倒に繋がり大変危険です。
  • ストッパーをかけたまま、無理に動かさないでください。ストッパー部が破損する恐れがあります。
  • 著しい凹凸面で使用しないでください。寿命が短くなる恐れがあります。
  • 動力によるけん引等には使用しないでください。キャスターが破損し事故や怪我の原因となります。(※けん引対応キャスターを除く)
  • キャスターを取付けた台車等には乗らないでください。怪我や死亡の恐れがあり大変危険です。

キャスターの主な用途

キャスターは、ものの運搬や移動を容易にする目的として人力で間欠的にご使用頂くものです。製品の選定に関しては、屋内外での各種機器類に取付けられる事も想定しており、ご使用条件および用途に応じた製品を選んだ上で、正しい取付けと設定条件をご確認ください。

最適なキャスターの選定と使用条件

(1)許容荷重
カタログ記載の許容荷重は、平坦な床面を人力で搬送する場合に移動が容易な値(限度)を示しています。(けん引対応キャスターを除きます)
積載される総荷重に対して、それに見合った許容荷重のキャスターを選定してください。なお、キャスターを4個使用した場合でも、荷重は3個(3箇所)で受ける場合がありますので、総積載荷重の限度は通常下記の様に0.8掛けにして求めるのが一般的です。(総積載荷重とは、台車自重を含める荷重です)

<キャスター4個使用の場合>
許容積載荷重=キャスター1個の許容荷重×4×0.8
◎力の表示は daNです。1daN=10N≒1.02kgf(1kgf≒9.8N=0.98daN)

(2)使用速度

使用速度は常温で平坦な床面を走行させるものとし、右表の範囲内で使用してください。(発熱を伴う連続使用は避けてください。)
車輪径使用速度
100mm未満2km/h以下
100mm以上4km/h以下

(3)使用条件
通常、キャスターは常温、屋内でご使用頂くことを想定しております。高温、低温、多湿、酸、アルカリ、塩分、溶剤、油、海水、薬品などの影響を受ける特別な環境でのご使用は避けてください。製品の劣化を招く恐れがあります。特殊な環境下でご使用の場合は、それぞれの用途に合った金具、車輪、グリス等が必要となる場合があります。床面の材質によっては汚染する可能性もあります。また、一時的にキャスターの回転を止めたい場合は、ストッパーをご使用ください。

(4)ストッパー
長年の使用による磨耗・損傷による機能の低下や衝撃により、予期せずストッパーが解除されることがありますのでご注意ください。また、硬い車輪の場合は、出荷当初より他の車輪に比べて制動機能が劣ります。制動性能については、製品安全上、特に必要がある場合には「車輪止め等」を使用してください。

キャスター取付け時の注意点

(1)同シリーズを組み合わせてご使用ください。
(2)自在キャスターは、旋回軸が垂直になるように取付けてください。
(3)固定キャスターは、互いに平行となるように取付けてください。
(4)取付けボルトは緩みが生じないように締め付け、正しく取付けてください。ねじ込み式キャスターは適正トルクをご確認の上、正確に締め付けてください。
(5)ダブルストッパー付キャスターを取付ける際は、必ずストッパーをOFFの状態にしてください。ONの状態にて取付けると制動部が破損する原因となります。

ご使用上の注意事項

  • ご使用の条件、環境によって床にタイヤ跡が付く場合があります。
  • 許容荷重以上の負荷を掛けないでください。
  • 個々のキャスターへ均等に負荷が掛かるように積載してください。
  • 固定キャスターは車輪の回転方向以外に無理な力を加えないでください。
  • 衝撃の加わる使用は避けてください。(段差面の乗り越え、落下、フォークリフトの爪で突くなどの衝撃等)
  • 著しい凹凸の床面でのご使用は避けてください。
  • トレーラー等でのけん引は行わないでください。※けん引対応キャスターを除く
  • ストッパーの操作は、靴を履いて行ってください。
  • ストッパーを掛けたまま、無理に動かさないでください。
  • ストッパーには過大な力や強い衝撃を与えないでください。
  • 傾斜面でストッパーを掛けたまま放置しないでください。
  • 走行中のストッパー操作は行わないでください。
  • 移動時にはストッパーが解除されている事を必ず確認してください。
  • 製品の改造は一切行わないでください。※改造による事故や故障に関してユーエイキャスターは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

点検・保守および交換

(1)事故防止および長期にご使用いただくため、定期的な点検、メンテナンスを行ってください。なお、キャスターの定期的な点検、清掃を含むメンテナンスを行う場合は、必ず手袋(軍手)などで保護処置を実施してください。素手で作業すると金属部分などで負傷する危険があります。
(2)以下の事項について定期的な確認をお願いします。

  • キャスターの締め付け部に異常が認められないか。
  • キャスターの破損、亀裂、変形が認められないか。
  • 車輪の緩みが生じていないか。

(3)製品に劣化、破損等の不具合が生じた場合は直ちに交換してください。(部分的な部品等の交換は行わないでください)
(4)旋回部や車輪部に異物が巻き込まれた場合は、直ちに除去してください。旋回不良や回転不良の原因となります。

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
57.5
80.01~140.00
50
100
中荷重
49
46
-

1個

609( 670円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

57.5
35.01~80.00
50
60
軽中荷重
49
46
10

1個

499( 549円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

73
80.01~140.00
60
100
中荷重
55
55
-

1個

852( 937円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂製の双輪タイプキャスター。
【特長】
・双輪であるため高い旋回能力を発揮。
・家具や複写機等に使用されるので、許容荷重も高い。
【用途】
・店舗什器の使用に適している。
・家具や複写機の使用にも適している。

カタログ

  • 20個以上から単価が10%値引きとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P型自在車ねじ込み式

P型自在車ねじ込み式

    P型自在車プレート式

    P型自在車プレート式

      P-S型自在車プレート式(ストッパー付)

      P-S型自在車プレート式(ストッパー付)

        NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車

        NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車

          NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)

          NPT型自在車ねじ込み式・帯電防止性ウレタン車(ストッパー付)

            ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

            ウレタン車キャスター BU-25P型 プレートタイプ

              キャスター GX75P型 プレートタイプ

              キャスター GX75P型 プレートタイプ

                キャスター プレートタイプ GX50P型

                キャスター プレートタイプ GX50P型

                  MG型自在車プレート式

                  MG型自在車プレート式

                    MR型自在車プレート式

                    MR型自在車プレート式

                      キャスター プレートタイプ GX60P型

                      キャスター プレートタイプ GX60P型

                        エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                        エラストマー車キャスター プレートタイプ FAU55P型

                          エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                          エラストマー車キャスター プレートタイプ FPU55P型

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 ユーエイキャスター ユーエイキャスター スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 499円 392円 601円 26,271円 29,060円 788円 2,597円 1,997円 567円 439円 2,124円 1,795円 1,721円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            キャスタタイプ 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 ねじ込み式 / 緩衝器付 ねじ込み式 / 緩衝器付 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレート式自在 プレート式固定 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪 プレートタイプ 自在車 / 樹脂 / 双輪
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 スチール スチール 樹脂 樹脂 樹脂
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ウレタン ウレタン ポリアミド ポリアミド ポリアミド ナイロン ナイロン ポリアミド エラストマー エラストマー
                            ねじ径 M12 - - - - - - - - - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            P型自在車ねじ込み式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト