(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZW-L4-0
ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ CKD ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW

ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ ZW-L4-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,032円
税込単価
2,235円

空気圧配管用ワンタッチ継手。【特長】・省スペースに答えるコンパクトサイズ。・な...

詳細情報を確認する

ZW-L4-0 の仕様・寸法情報

商品情報

難燃性樹脂とステンレス材併用

ホワイトボディ難燃性樹脂を採用
快適な作業環境にフィットしたホワイトボディの難燃性PBT(UL94規格V-O相当)を標準採用。
フル流量を確保
チュ−ブ内径より狭くなる部分がなく、チュ−ブ内径分の容量をフルに流せる。
容易な配管作業
本体との配管接続部が自在に回転するため、配管取出し方向が自由。
ステンレスを標準採用
耐食性と外観向上のため金属部品は全てステンレスを標準採用。
表面にシ−ル剤塗布
ねじ部にふっ素樹脂をコ−ティングしてあるため、シ−ルテ−プの巻付け不要。シ−ルが均一で、漏れなどの心配もない。
確実なチュ−ブ保持
チュ−ブを抜こうとするチャック金具がくい込み、信頼性の高い保持力となる。
チュ−ブの取外しが容易
プッシュリングが均等にチャックを押し開くため、チュ−ブがスム−ズに取外し可能。
ワンタッチ取付け
チュ−ブ配管は、軽い力で挿入するだけのワンタッチ方式。シ−ルは、正確さに優れたV型形状パッキンを採用。

項目 ZW
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力 Mpa 1.0
負圧 Kpa -100 注2
周囲温度 ℃ -10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブ ソフトナイロンチューブ(F-15**)
ウレタンチューブ(U-92**、U-95**、NU-**)

仕様
注2:ウレタンチューブ(U-92**、U-95**、NU-**) を用いて真空圧で使用の際はインサートリングの併用。

ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ:関連画像

ZW-L□-0の外形寸法図A

ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ:関連画像

ZW-L□-0の外形寸法図B

形番 適用
チューブ
外径φ
L B C N E F 最小
穴径
有効断面積
mm2
質量
g
ZW-L 4-0 4 18.5 16 10 7.5 4.2 11 2.5 3 5.2
ZW-L 6-0 6 21 17.5 12.5 8.5 4.2 13.5 4 7.5 7.7
ZW-L 8-0 8 23.5 19 14.5 9.5 4.2 15.5 6 17 9.5
ZW-L 10-0 10 27 21.5 17.5 11 4.2 18.5 8 25.5 16
ZW-L 12-0 12 29.5 23 20 12 4.2 21 10 34 20

開発秘話

 

二次電池製造工程では、同系材料が使えません。
その要望に応えるため、ステンレス材を使用したジョイントを開発しました。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZW-L4-0

4

1個

2,032( 2,235円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

空気圧配管用ワンタッチ継手。
【特長】
・省スペースに答えるコンパクトサイズ。
・なめらかな挿入と確実なシール。
・ホワイトボディおよびプッシュリングは難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)。
・金属部品は全てステンレス。
・難燃性樹脂&SUS材併用。
【用途】
・他、チューブ継手、ワンタッチジョイント、エアー継手、樹脂継手として使用可能。

カタログ

ZW-L4-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボの型番ZW-L4-0のページです。
型番ZW-L4-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

    ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-L -シリーズ

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

      ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-T -0シリーズ

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-0シリーズ ストレート

        ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-0シリーズ ストレート

          ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

          ニュージョイント ステンレスタイプ ZW-S□-□シリーズ

            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

            ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Lシリーズ

              ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

              ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-□-Lシリーズ

                ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

                ニュージョイント ミニタイプ GWJL□-0シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJT -0シリーズ

                  ニュージョイント ミニタイプ GWJT -0シリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0-Xシリーズ

                    ニュージョイント ミニタイプ GWJS -0-Xシリーズ

                      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                      ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Cシリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

                        ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Gシリーズ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズ

                          ニュージョイント ステンレスタイプ ZSP-Mシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 2,032円 2,064円 3,031円 1,800円 1,693円 1,446円 348円 253円 361円 394円 1,467円 1,311円 2,731円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目  
                            本体 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) SUS304 ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート ポリブチレンテレフタレート 黄銅(無電解ニッケルメッキ) SUS303相当 ポリブチレンテレフタレート SUS303相当
                            パッキン 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) H-NBR H-NBR H-NBR
                            使用温度(℃) -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 0::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 0::60 0::60 0::60
                            使用流体 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ユニオン 違径 ユニオン 同径

                            ニュージョイント ステンレスシリーズ ZW-L□-0シリーズ エルボのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 継手にチューブを接続する際の注意点はなんですか?
                            A
                            チューブ端面を直角に切断する必要があります。また、チューブに汚れや異物や傷がないか確認してください。切断時には、チューブカッターがお勧めです。
                            Q ワンタッチ継手を真空時の注意点はなんですか?
                            A
                            正圧・負圧(真空)のどちらでも使用できるよう設計されています。 ただし、ウレタンチューブを用いる場合は、インサートリングの併用をしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ZW-L10-0
                            ZW-L12-0
                            ZW-L6-0
                            ZW-L8-0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            2,966円

                            ( 3,263円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10

                            3,765円

                            ( 4,142円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12

                            2,216円

                            ( 2,438円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            6

                            2,585円

                            ( 2,844円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました