(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,115円 ~ 5,499円  特別価格 
税込価格
2,327円 ~ 6,049円  特別価格 

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様スト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ストレートの寸法図(メートルねじタイプ)

寸法図(メートルねじタイプ)

製品仕様

ストレートの外観

外観

規格表

型番チューブ外径
φD
RABLC対辺
H
有効断面積
(mm2
質量
(g)
SUS304-TS4-M54M5×0.8320.117.115101.95.9
SUS304-TS4-M6M6×1421.16.26.2
SUS304-TS4-01R1/88 5.37.8
SUS304-TS4-02R1/41115.11415
SUS304-TS6-M56M5×0.82.922.219.217.1121.98.5
SUS304-TS6-M6M6×13.923.26.28.8
SUS304-TS6-01R1/8822.718.712.58.7
SUS304-TS6-02R1/41124.71417
SUS304-TS6-03R3/81223.717.41726
SUS304-TS8-018R1/8827.923.918.2142015
SUS304-TS8-02R1/41126.620.6
SUS304-TS8-03R3/81223.917.61722
SUS304-TS10-0110R1/8830.526.520.91722.922
SUS304-TS10-02R1/41130243520
SUS304-TS10-03R3/81229.523.225
SUS304-TS10-04R1/21530.522.32147
SUS304-TS12-0212R1/41136.130.123.5213541
SUS304-TS12-03R3/81232.125.85934
SUS304-TS12-04R1/21534.125.947
SUS304-TS16-0316R3/81239.533.2252483.356
SUS304-TS16-04R1/21541.533.311463

注:テーパーねじタイプのL寸法はねじ込み後の参考寸法

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
ねじの呼び M
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
M5×0.8

1個

3,314( 3,645円 )

3日目

4
M6×1

1個

2,115( 2,327円 )

3日目

6
R1/8

1個

3,940円

3,349

( 3,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
R1/4

1個

3,549( 3,904円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
M5×0.8

1個

4,300( 4,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
M6×1

1個

3,545( 3,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
R1/8

1個

3,403( 3,743円 )

3日目

8
R1/4

1個

2,472( 2,719円 )

3日目

8
R3/8

1個

3,433( 3,776円 )

3日目

10
R1/4

1個

3,386( 3,725円 )

3日目

16
R3/8

1個

4,086( 4,495円 )

3日目

16
R1/2

1個

5,499( 6,049円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチでスピーディーにチューブの脱着が可能なステンレスSUS304仕様ストレートタイプ。
【特長】
・53タイプ640種の豊富な形状とサイズで小形から中・大形まできめ細かな対応が可能。
・ワンタッチでスピーディーに接続が可能。
・ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじ部のシール化など使いやすさを基調としている。
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に適している。
・ステンレスは、SUS304を使用しており、シール剤には、フッ素ゴムを使用している。
【用途】
・あらゆる業界、空気圧機器使用の生産ラインに最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレート

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

    クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様エルボ

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

      クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 ストレート

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 エルボ

          耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート

          耐腐蝕用 SUS304継手 ストレート

            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

            クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

                クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

                クイック継手スタンダード TLシリーズ エルボ

                  耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート

                  耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート

                    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                    クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TLシリーズ エルボ

                      クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

                      クイック継手スタンダード SLシリーズ スイングエルボ

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

                        クリーン配管用ワンタッチ継手 エルボ ねじ部材質SUS304

                          クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

                          クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ
                            通常価格 2,115円 2,058円 1,250円 929円 2,704円 2,032円 2,143円 515円 1,190円 4,990円 348円 780円 154円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) SUS304 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) SUS316 標準(PBT) 標準(PBT) ポリプロピレン 標準(PBT)
                            ねじ部材質 SUS304 SUS304 SUS303 SUS303 - - - 標準(黄銅) SUS316 - 標準(黄銅) SUS304 -
                            シール材材質 フッ素ゴム フッ素ゴム 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 標準(NBR) エチレンプロピレンゴム(EPDM) 標準(NBR)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 -15::120 0::60 0::60 0::80 0::60
                            使用流体 空気 / 薬品・溶剤 空気 / 薬品・溶剤 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 空気

                            クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ねじの締め付け力は?
                            A
                            推奨締め付けトルクはM3:0.7Nm、M5 1.5~1.9Nmとなっております。他のねじサイズはカタログに記載しております。
                            Q チューブ径はあっているのですが継手から抜ける場合がある。
                            A
                            チューブを切断する場合、直角に切断されているか、斜めだと継手のつめに十分に引っ掛からず圧をかけると抜ける場合があります。また外径に傷が無いこと、チューブエンドまで差し込まれているか確認下さい。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました