(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ストレート
  • 数量スライド割引

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ストレート (レビュー)

通常価格(税別)
351円 ~ 933円
税込価格
386円 ~ 1,026円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
接液部に金属の露出がなく、シールゴム材質の特殊仕様にも対応したワンタッチ継手。
【特長】
・本体材質はクリーン環境に適したPP樹脂を採用し、樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能。
・ネジ部はPPとSUS304の選択可能で、チューブサイズにインチを追加。
・包装仕様は、通常包装とクリーンルーム包装から選択が可能。
・禁油仕様でパーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様を用意。
・クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。
・PDMをお客様の使用用途に合わせFKM仕様またはHNBR仕様に変更可能。
【用途】
・半導体製造プロセス向け機器や太陽電池・二次電池製造プロセス向け機器などの使用に。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ストレートのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ワンタッチ継手
    評価 5.0満足度:5.02021/09/29
    クリーンルーム内の装置のワンタッチ継手として
    使用しました。
    形状も選択できますので、エア配管によく使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    外販設備付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    当社では、保管場所の確保や先入れ先出し管理等余分な手間の軽減を考慮し無駄な在庫保有は極力回避したいため、初期利用時に少数で購入し不足すれば新たに手配をかけるというスタイルを取っています。その際ミスミを利用すれば短納期、送料無料なので自社で在庫保有しているのと近い状態を実現できるため、重宝し平素より種々の商品を購入しています。型番:PPC8-02-Fも当該品の一つとして購入、研究用途で使用の各種外販試験機に付帯の配管に対する継手として利用しています。クリーン環境内利用を鑑みてこの商品を採択し性能、使い勝手に満足した結果として類似機構を再構築する際には、同じ商品をリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    配管の接続
    評価 5.0満足度:5.02018/12/03
    クリーンルームで使用できるPP材質のワンタッチ継手です。
    差し込むだけで使用出来ます。便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    オイルミストコレクタにエアーホースを接続
    評価 5.0満足度:5.02018/08/09
    商品は予定通り問題なしです。VONAで探せて、すぐ注文できて、納期も確実。そこが便利。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    半導体装置の配管部に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/05/30
    自社製品の半導体装置の配管部に使用しています。クリーン環境で使用する装置なのでこちらの商品を使用しています。チューブの着脱もスムーズでありシール感もしっかりした良い商品です。他社の安価な類似品を利用することもありますが、ミスミの品揃えや納期の早さなどには魅力を感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ ストレート

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ ストレート

    クリーン環境用  チューブフィッティングPPタイプ エルボ

    クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ

      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ ネジ部SUS304

      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ エルボ ネジ部SUS304

        クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

        クリーン配管用ワンタッチ継手 ストレート

          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(SPタイプ)

          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(SPタイプ)

            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(ネジ部材質:PP)

            チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ストレート(ネジ部材質:PP)

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

              クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSシリーズ ストレート

                チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(SPタイプ)

                チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(SPタイプ)

                  チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)

                  チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 エルボ(ネジ部材質:PP)

                    帯電防止用  チューブフィッティングEG ストレート

                    帯電防止用 チューブフィッティングEG ストレート

                      クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ

                      クリーン配管用ワンタッチ継手 コネクタ

                        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

                        クリーン仕様クイック継手ミニタイプ TSHシリーズ 六角穴付ストレート

                          ユニオン(ハーフ/PP製)

                          ユニオン(ハーフ/PP製)

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ コガネイ エスコ
                            通常価格 351円 501円 787円 720円 479円 219円 2,032円 551円 325円 177円 340円 2,143円 324円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   3日目~   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            本体材質 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 ポリプロピレン PP樹脂 PP樹脂 標準(PBT) PP樹脂 PP樹脂 黄銅 ポリプロピレン 標準(PBT) PP樹脂
                            ねじ部材質 PP樹脂 PP樹脂 - SUS304 特殊ステンレス・SUS303 PP樹脂 - 特殊ステンレス・SUS303 PP樹脂 - ポリプロピレン - PP樹脂
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
                            ねじ取付 方向 ストレート エルボ エルボ ストレート ストレート ストレート ストレート エルボ エルボ ストレート コネクタ 六角穴付きストレート ストレート
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。