(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレート
  • 数量スライド割引

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレート (レビュー)

通常価格(税別)
745円 ~ 1,660円
税込価格
820円 ~ 1,826円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用のチューブフィッティング。
【特長】
・樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。
・禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応可能。
・特殊仕様対応が可能。
・シールゴム材質、EPDMを使用用途に合わせ、FKM仕様またはHNBR仕様に変更可能。
・接液部に金属の露出がない。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレートのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備品付帯配管の継手として
    評価 5.0満足度:5.02019/09/04
    クリーンルーム内使用設備品付帯のリチウムイオン電池、電解水用配管に対する継手として使用しています。日本ピスコというブランドと現在までの利用実績(30年来使用)に基づいた性能に対する信頼感や使い慣れていることによる作業性の良さ等から、各種継手を配管レイアウトに応じた接続形態や分岐数、または着脱頻度の割合など種々の要素を鑑み採択し、使い分け利用しています。型番:PPG8-6も当該品の一つとして異径配管接続に利用、良好な把持やシール性に満足しておりリピート購入しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備付帯配管に対する継手として
    評価 4.0満足度:4.02019/11/13
    得意先様クリーン環境で使用の設備付帯配管に対する継手として利用しました。特殊環境利用に特化した製品であることに加え、一般性能が良好な点は過去の利用実績から経験則として既知しており、満足度が高かった商品として今回リピート購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレート

クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンストレート

    クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンティー

    クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンティー

      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンワイ

      クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンワイ

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

          チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンティー

            耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPG(違径ユニオンストレート)

            耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPG(違径ユニオンストレート)

              クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

              クイック継手ミニタイプ USDシリーズ 違径ユニオン

                クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                クイック継手ミニタイプ UTDシリーズ 違径ユニオンティー

                  クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                  クイック継手ミニタイプ UYDシリーズ 違径ユニオンワイ

                    クリーン仕様 クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

                    クリーン仕様 クイック継手スタンダード UWDシリーズ 違径2重ワイ

                      クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

                      クイック継手スタンダード USDシリーズ 違径ユニオン

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

                        クイック継手スタンダード ステンレスSUS303仕様 違径ユニオン

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

                          クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 違径ユニオン

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ
                            通常価格 745円 977円 977円 447円 875円 2,047円 2,779円 3,462円 3,509円 7,386円 334円 1,072円 3,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            本体材質 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 PP樹脂 SUS316 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT)
                            継手種類 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径 ユニオン 違径
                            ユニオン 違径 違径ユニオンストレート 違径ユニオンティー 違径ユニオンワイ 違径ユニオンストレート 違径ユニオンティー 違径ユニオンストレート 違径ユニオンストレート 違径ユニオンティー 違径ユニオンワイ 違径二重ワイ 違径ユニオンストレート 違径ユニオンストレート 違径ユニオンストレート
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。